SL 6-A22 batteridriven arbetslampa

Lys upp i mörkret med vår nya batteridrivna arbetslampa

Batteridrivna arbetslampan SL 6-A22 ger ljus åt hela rummet

En alldeles lysande nyhet

SL 6-A22 batteridriven arbetslampa

När mörkret kommer allt närmare och våren känns långt borta kanske du behöver lite extra ljus på arbetsplatsen. Kom igång lättare med jobbet under tidiga, mörka timmar och jobba i bra belysning hela dagen. 

Men! Det kan vara krångligt att dra förlängningssladdar över bygget eller hålla en lampa i handen samtidigt som du jobbar. Därför lanserar vi vårt senaste tillskott i vår batteriportfölj - arbetslampan SL 6-A22. 

Med 3000 lumen är den så kraftfull att den kan lysa upp ett riktigt stort rum och med ett 5.2 ah-batteri kan du ge ljus åt arbetsplatsen hela dagen. SL 6-A22 är helt kompatibel med vår 22V-plattform, så du kan använda de batterier du redan har och behöver inte leta efter en extra strömkälla. 

Mångsidig, flexibel och säker

Det flexibla fotstödet och ställbara lamphuvudet gör att SL 6-A22 batteridriven arbetslampa kan hängas och ställas på alla typer av ytor, såsom brädor, gipsskivor, rör, byggnadsställningar eller på ett stativ så att den inte står i vägen för personal eller annan utrustning på arbetsplatsen. 

LED-lampor gör att den inte blir varm att ta på och den är därmed säkrare än mer traditionella, sladdanslutna Halogen-lampor, som kan bli mer än 100 grader varma.  

 Professionell optik ger en skarp ljuskant, vilket gör att ljuset inte bländar andra som jobbar tillsammans med dig på arbetsplatsen.  

ETT SJÄLVKLART TILLÄGG TILL DIN 22 V-BATTERIPLATTFORM

Letar du efter en batteridriven lampa som är kompatibel med dina 22V-verktyg?

Vi har ett urval lampor, som du lätt och snabbt kan komplettera din verktygspark med, och till en mycket lägre kostnad än du kanske tror!

SL 2-A22 batteridriven arbetslampa

SL 2-A22 lyser upp din arbetsplats i upp till tre arbetsdagar på en enda uppladdning. Med ett ställbart lamphuvud är den perfekt för att lysa upp trånga arbetsytor. 

Klicka för att köpa
SL 6-A22 batteridriven arbetslampa

SL 6-A22 är så kraftfull att den kan lysa upp ett helt rum. Den har tre olika lägen för ljusflöde - 1000, 2000, eller 3000 lumen. Tillräckligt även för riktigt stora rum. 

Klicka för att köpa
Make it fit

MAKE IT FIT

Vår Make-It-Fit-konfigurator hjälper dig att välja och jämföra verktyg, batterier, förbrukning och instick bland hela vårt sortiment av batteriverktyg och tillbehör

Skräddarsy ditt paket
Kolla in våra senaste produkter och tjänster

Nyheter

Kolla in våra senaste produkter och tjänster

Mer information

Dela