SR 6-A22 cordless reciprocating saw

Skrota dina fördomar om batteridrivna tigersågar

SR 6-A22 batteridriven tigersåg sätter nya standarder för snabb, kraftfull kapning och enkel hantering.

SR 6-A22 tigersåg med dammsugarsystem

Oavsett om du arbetar med tungt rivningsarbete i tegel eller murverk - eller kapar trä, rör eller kanaler, behöver du ett mångsidigt, kraftfullt verktyg som du kan lita på i alla jobbsituationer, i alla utrymmen och på alla grundmaterial. Det är just detta du får med batteridrivna tigersågen SR 6-A22. Det är det senaste verktyget i vår serie av batteridrivna sågar.

Den sätter helt nya standarder när det gäller snabb kapning, känsla och arbetskomfort. Den drivs med samma batteri som alla batteridrivna 22V-verktyg från Hilti, så det är lätt att lägga till den i din befintliga verktygspark. Detta tillsammans med vår branschledande verktygsservice och en borstlös motor gör att du kan känna dig trygg med verktyget och lita på att det kommer att göra ditt jobb lite enklare.

Se videon som visar varför SR 6-A22 är unik

Kompatibel med Hiltis 22V-batteriplattform

SR 6-A22 batteridriven tigersåg med upphängningskrok

Nya batteridrivna tigersågen SR 6-A22 är fullt kompatibel med Hiltis nuvarande sortiment av 22V-verktyg, batterier och laddare.

Med Make-it-Fit, blir den enkelt ett tillägg till din verktygspark och du använder samma batterier och laddare som du redan har. Du slipper att betala för ett helt nytt verktygspaket. 

Små förbättringar gör stor skillnad.

SR 6-A22 batteridriven tigersåg

Upphängningskrok

Vi har försett tigersågen med en liten, praktisk hängkrok. Perfekt när du jobbar högt upp eller på en byggnadsställning.
 

SR 6-A22 batteridriven tigersåg

LED-belysning

Tack vare kraftfull LED-belysning är det lätt att göra exakta kapningar, särskilt i trånga och mörka utrymmen.

SR 6-A22 batteridriven tigersåg

Chuck med patenterad konstruktion

Denna helt nya chuck har ett patenterat fäste, som minimerar risken för brutna blad. Om ett blad ändå bryts av är det mycket enkelt och säkert att ta bort det med hjälp av en spak på utsidan, särskilt när bladet är varmt. Dessutom går bladbytet snabbt, så att du slipper lägga dyrbar tid på det.

Minimera reparationer och stillestånd

Nya SR 6-A22 batteritigersåg är utrustad med en borstlös motor, som ökar verktygets livslängd och minskar behovet av reparationer. Om du ändå måste reparera eller serva din Hilti-såg kan du lita på vår branschledande verktygsservice. Vi lovar att reparera ditt verktyg inom tre (fem till norra Sverige) dagar, för att minimera stilleståndstiden för dig. Kan vi inte hålla vårt tidslöfte bjuder vi på både reparation och frakt.

Minimera reparationer och stillestånd
Make it fit

MAKE IT FIT

Vår Make-It-Fit-konfigurator hjälper dig att välja och jämföra verktyg, batterier, förbrukning och instick bland hela vårt sortiment av batteridrivna verktyg och tillbehör

Konfigurera ditt perfekta kit
Kolla in våra senaste produkter och tjänster

Nyheter

Kolla in våra senaste produkter och tjänster

Mer information

Dela