Kombihammaren TE 60-A36 - ett nytillskott i vår batterifamilj som kombinerar batteridriven säkerhet och mobilitet med samma kraft och prestanda som ett sladdverktyg. TE 60-A36 drivs av ett 36V/9.0Ah-batteri som ger över 5,5 meter linjär 20 mm-borrning på en enda laddning.
I kombination med vår batteridrivna dammsugare VC 20-UM-Y elimineras dammet i princip helt, och du behöver inte leta efter en strömkälla eller riskera att glömma kvar sladdar på byggplatsen.
Denna nya batteridrivna kommbihammare är perfekt för medeltunga borr- och rivningsprojekt och är försedd med de främsta Hilti-teknikerna, inklusive Active Torque Control (ATC) som skyddar användaren om verktyget går emot armering och Active Vibration Reduction (AVR) som minskar exponeringen för vibrationer.
Verktyget är dessutom kompatibelt med dammsystemet TE DRS-Y som ger, praktiskt taget, dammfri borrning och mejsling.