Tillagd i varukorgen
Tillagd i varukorgen
Gå till varukorgen

50 ÅRS UTVECKLING

TE 6-A22 batteridriven borrhammare

Vi på Hilti vet att innovationer inte bara kräver idéer och inspiration, utan också otaliga tester och försök - och lite tur. Till råga på allt tar det lång tid. Allt detta har vi erfarenhet av!

Under de senaste 50 åren har vi kontinuerligt investerat massor i forskning och utveckling, särskilt när det gäller våra unika TE-verktyg. Och vi är övertygade om att ni håller med oss när vi påstår att nya TE 6-A22 är ett av de bästa verktyg vi tillverkat!

  • TE 6-A22 batteridriven borrhammare, 22 Volt-batterier, mejsling, borrning, SDS, dammsugarsystem
    1 / 3
    Lättviktig och hållbar

    Om du borrar hela dagen kan du nog känna dig ganska trött i armen! Med nya TE 6-A22 har vi gjort ditt arbete lättare med en snygg och lättviktig konstruktion och ett mer balanserat D-format handtag. Det du förlorar i vikt, vinner du i räckvidd, särskilt när du använder det nya och förbättrade 5,2Ah-batteriet.

  • Det nya och förbättrade, integrerade dammsugarsystemet (DRS) skyddar både dig och verktyget från damm.
    2 / 3
    Säker och miljövänlig

    Det nya och förbättrade, integrerade dammsugarsystemet skyddar både dig och verktyget från damm. Det minskar tiden för rengöring och ökar livstiden för verktyget och tillhörande förbrukningsvaror. Aktiv vibrationsminskning minskar vibrationen utan att kompromissa med effektivitet och produktivitet.

  • TE 6-A22 batteridriven roterande hammare, 22 Volt-batterier, mejsling, borrning, SDS, dammsugarsystem, aktiv vibrationsminskning (AVR)
    3 / 3
    Styrka att kunna prestera

    Nya TE 6-A22 är bland de snabbaste i klassen med innovativ hammarmekanism och borstlös drivmotor. Det innebär att du kan fortsätta med snabb serieborrning utan att oroa dig för överhettning.

SKAFFA EN KOMPLETT UTRUSTNING

TE 6-A22 batteridriven borrhammare

Det kan vara frustrerande att ha en mängd olika verktyg, batterier och laddare för att klara alla uppdrag under en arbetsdag. Därför fortsätter vi vår satsning på att utveckla ett innovativt 22V-sortiment, så att du kan lita på att vi har marknadens bredaste utbud av verktyg, alla på samma plattform.

Nya TE 6-A22 innebär att vi nu har mejslingsfunktion inom 22V-sortimentet. Så att du kan utöka ditt verktygsutrustning utan att köpa fler batterier eller laddare.


NÄSTA GENERATION AV BATTERITEKNIK

TE 6-A22 batteridriven borrhammare

Maximal livslängd och prestanda

Nya Hilti B 22/5,2 Ah Li-ion-batteri har extremt lång livslängd med maximal prestanda - perfekt för långa dagar med repetitiva moment.

 


VI GILLAR DET, MEN VAD TYCKER DU?

Hilti verktygsteknologi

alt text
50 års tillverkning

För 50 år sedan lanserade vi den första borrhammaren. Hilti TE 17 förändrade omedelbart villkoren för betongborrning tack vare den revolutionerande elektropneumatiska hamringstekniken. Sedan dess har vi fortsatt utveckla och lansera innovativa lösningar på marknaden.

Våra tekniker och säljare arbetar ute på fältet med våra kunder varje dag, över hela världen. Det gör att vi är på plats och ser med egna ögon vilka lösningar du behöver. Vi testar alla våra produkter under samma tuffa förhållanden som råder på din arbetsplats varje dag. Det ger oss feedback och idéer som gör det möjligt för oss att utveckla alla våra verktyg som system där verktyg och tillbehör fungerar tillsammans som en enhet. Med stöd av våra branschledande serviceerbjudanden, bland annat Hilti Fleet Management och vår 3-dagarsgaranti, finns vi här för att göra ditt jobb säkrare och mer produktivt.

Upptäck skillnaden

DU KAN KÄNNA DIG HELT LUGN

Oavsett om du föredrar att äga dina verktyg själv eller låta oss sköta om dem åt dig, så erbjuder vi en mängd tjänster som säkerställer högre produktivitet och större säkerhet.

Hilti fleet management

FLEET MANAGEMENT

Se hur vi tar hand om dina verktyg, så att du kan ta hand om dina affärer. Ett "all-inclusive-koncept" för din trygghet!

Mer information
Hilti Tool Service

Verktygsservice

Två års fri service, 10 års garanti och tre dagars garanterad reparationstid!

Mer information

innovation som berör dig

Se hela utbudet av SDS plus hammarborr.

HAMMARBORR

Se hela utbudet av SDS plus hammarborr.

Se mer här
Hitta rätt mejsel för ditt arbete.

MEJSLAR

Hitta rätt mejsel för ditt arbete.

Se mer här
Kolla våra senaste innovationer

HILTI INNOVATION MAGAZINE

Kolla våra senaste innovationer.

Lås magasinet hår

Dela

Kontakta oss
Kontakta oss