Infästningslösningar för vanliga applikationer för gipsskivor och inredningsdetaljer

Infästningar för varje dag

Vi gör det snabbare, enklare och smartare

Vi vet att du installerar hundratals, kanske tusentals, meter av undertak och stålreglar för gipsskivor varje dag. Så varför ska du inte göra ditt jobb mycket enklare?

Med BX 3 monterar du stålreglar med unik hastighet och prestanda, och med vårt innovativa sortiment av olika infästningar, kan du göra ditt jobb så mycket enklare. Våra tidsbesparande lösningar kan också ha stor inverkan på arbetskostnaderna, vilket gör att hela kostnaden för jobbet blir läge. Välj från vårt Standard-, Premium- eller Ultimatsortiment för att hitta den lösning som passar bäst för just ditt behov.

Byt upp dig till batterikraft

Säg farväl till borrning över huvudhöjd och damm i ansiktet med vår batteridrivna bultpistol BX-3 IF. Detta lätta verktyg för direktinfästningar arbetar tio gånger snabbare än ankarapplikationer. Det har inte heller några intern förbränning som krut eller gas och mycket liten rekyl. Dessutom kan du använda samma batteri till detta verktyget som till de flesta av våra andra batteridrivna verktyg som du kanske redan har. 

Tror du att betong är för hårt för direktinfästning? Tänk om. Genom att förborra några mm kan du dessutom skjuta DX-KWIK-spik i alla typer av betong.

Våra infästningslösningar för undertak och innerväggsskenor

Ta reda på mer om de små innovationerna som gör stor skillnad för våra infästningar och infästningssystem

HUR DU VÄLJER RÄTT TILLBEHÖR OCH INFÄSTNINGAR FÖR JOBBET

HUR DU VÄLJER RÄTT TILLBEHÖR OCH INFÄSTNINGAR FÖR JOBBET

Vi färgkodar våra skärbrädor, mappar och till och med soptunnor … Så varför ska vi inte färgkoda förbrukningsvaror? Jo, det är precis vad vi har gjort.

Mer information
märkliga och underbara fakta om våra fästdon och infästningar

ALLA INFÄSTNINGAR ÄR INTE LIKADANA

Så just nu känns det rätt att fördjupa oss i några märkliga och underbara fakta om våra fästdon och infästningar

Mer information

Dela