Lösningar för dagliga infästningar i stål
Gör du seriemontage med ankarinfästningar?
Spara tid och känn dig helt trygg med vår ETA-godkända injekteringsmassa HY-170, tillsammans med vår innovativa självrengörande sugborr och elektrisk injekteringspistol. Detta kompletta system erbjuder en unik lösning som ger felfria infästningar med minimalt spill av injekteringsmassa. Systemet eliminerar behovet av manuell rengöring och underlättar arbetet för dina medarbetare. Färre arbetsmoment och mindre krångel!
På staket, räcken, trappor och arkitektonisk metall?
Ansträng dig mindre genom att använda betongskruv. Bara borra, skruva in och så är det klart! Inga hammare, ingen värk, inga problem. Med sju olika typer av HUS3 skruvankare finns det alltid någon som passar just din applikation. Våra HUS3 skruvankare är ETA-godkända för justerbarhet och nu även ETA-godkända för att inga borrhål behöver rengöras. På så sätt slipper du ett arbetsmoment i installationen utan att du behöver bekymra dig.
Våra infästningslösningar för bärande basplattor och arkitektonisk metall
Vet du redan vad du letar efter?
Ta reda på mer om de små innovationerna som gör stor skillnad för våra infästningar och infästningssystem
Dela