Vilken expander är rätt för mitt jobb?

Tre olika prestandanivåer

Vårt 3-nivåsystem är utformat för att göra det enkelt för dig att hitta rätt expander beroende på dina behov av prestanda, godkännande och pris, vilket maximerar din produktivitet när du monterar infästning i sprucken eller osprucken betong. 

Hiltis expander finns tillgängliga i tre olika prestandanivåer

Expander

Ultimate HST3-expander

Ultimat expander

  • Ultimate erbjuder den högsta prestandan i säkerhetskritiska moment.
  • En bredare uppsättning godkännanden som ETA för osprucken och sprucken betong, brand, stötar och seismik.
  • Lämpligt för konstruktioner som konstruktionsplattor, sekundärstål (till exempel balkonger, baldakiner, trappor), pålväggar och krävande MEP.
Köp nu
Premium HSA-expander

Premiumexpander

  • Premium erbjuder hög prestanda för mindre krävande förhållanden.
  • ETA-godkända för osprucken betong.
  • Lämpligt för ett stort antal olika användningsområden i osprucken betong.
Köp nu
Standard HSV wedge anchor

Standardexpander

  • Standardlinjen erbjuder Hilti-kvalitet i en prisvärd systemlösning.
  • Främst lämpad för icke-konstruktionsrelaterade moment som inte kräver godkännande.
Köp nu
Våra lösningar för infästning i betong och murverk.

Infästningssystem

Våra lösningar för infästning i betong och murverk.

Mer information
PROFIS Engineering Suite

Programvara för sömlös dimensionering

Maximera produktiviteten med en komplett anslutning av stål mot betong.

Testa utan kostnad

Dela