Batteridrivna hydrauliska pressverktyg
Vill du öka hastigheten och tillförlitligheten vid montering av metall- eller plaströr? Ta en titt på Hiltis Nuron-batteridrivna hydrauliska rörpressverktyg
Kolla hela sortimentet
NPR 19-A rörpressningsverktyg
Inline 19 kN batteridrivet rörpressningsverktyg med utbytbara pressbackar för rör av metall och plast upp till 40 mm.
Köp nuNPR 32-A rörpressningsverktyg
Inline 32 kN batteridrivet rörpressningsverktyg med utbytbara pressbackar för rör av metall och plast upp till 110 mm (4'').
Köp nuNya NPR 32-PE rörpressningsverktyg med pistolgrepp
NPR 32-PE är det ultimata verktyget i vår serie pressverktyg. Det klarar presskopplingar på rör upp till 108 mm i diameter och täcker därmed hela sortimentet av de vanligaste förekommande rörstorlekarna och även rör med stor diameter.
Köp nuBoka ett möte och ta reda på mer om Fleet Management
Hilti ON!Track
Om du söker efter en mer omfattande spårningslösning för inventarier eller om du vill hålla ordning på mer värdefull utrustning är programvaran Hilti ON!Track ett ultimat komplement. ON!Track ger dig en komplett översikt över din pressutrustning så att du vet var den används för tillfället.
Ta reda på mer om Hilti ON!Track22V-BATTERIPLATTFORM FÖR ALLA DINA HILTI-VERKTYG
Vid rörpressning är jämn prestanda ett viktigt krav och vår 22V-batteriplattform levererar just det. Våra batterier har en mycket lång livslängd och tack vare Hilti Cordless Power Care (CPC)-teknologin får du den prestanda du vill ha, särskilt vid kontinuerlig användning eller när du arbetar vid temperaturer under noll.
Så även om du arbetar med det mest kompakta batteriet på 2,6Ah kan du genomföra flera hundra rörkopplingar om dagen. Men det bästa är att du kan använda dina 22V-batterier tillsammans med andra Hilti batteridrivna verktyg, vilket hjälper dig att behålla din produktivitet och flexibilitet från en enda batteriplattform.
Pressbackar
Kolla vårt sortiment av pressbackar, som passar till en mängd olika rörprofiler och som är godkända av Gerberit och andra stora rörleverantörer.
Mer information