Vi på Hilti förstår vilka utmaningar du ställs inför när du ska ta dig an ett nytt uppdrag - slutresultatet måste vara perfekt och framför allt måste arbetet vara klart i tid. Därför har vi tagit fram verktyg som är speciellt utvecklade för tung diamantslipning. Konstruerade för att hjälpa dig göra jobbet korrekt - och i tid.
Hitta rätt verktyg för ditt arbetsmoment:
Slipning och polering av väggar - Vår nya diamantslip DGH 130 är speciellt utvecklad för att slipa betongväggar, det perfekta verktyget för rengöring av formsättningar och finslipning före målning. Du behöver inte längre ha två verktygsuppsättningar för en applikation - du använder istället våra nya polerskivor för en repfri och finpolerad yta direkt på exponerade betongväggar!
Slipning av betonggolv - För slipning av golv är vår beprövade och tillförlitliga DG 150 ett kraftfullt och välbalanserat verktyg, optimerat för utjämning, nivellering och uppruggning av betonggolv samt borttagning av färg och andra ytbeläggningar.
Båda sliparna är lätta och komfortabla att använda tack vare ergonomisk design, borstlös motor - och praktiskt taget dammfria när de är kopplade till dammsugare.