DSH 600-X motorkap för betongkapning

ETT DRAG RÄCKER FÖR ATT STARTA VÅR NYA MOTORKAP, DSH 600-X

Möt vår senaste, kompakta, handhållna maskin med snabbstart, bladbroms och fantastiska kapdjup

DSH 600-X gas saw and DSH-P water pump

Oavsett om du kapar i betong, stål eller murverk behöver du det bästa kapdjupet, den bästa kraften och det bästa greppet du kan få. Vi har utvecklat nya DSH 600-X för att ge dig mer kraft, bättre ergonomi, högre produktivitet och större säkerhet på arbetsplatsen.

Tack vare automatisk choke surnar inte verktyget och därför ökar din produktivitet väsentligt.

DSH 600-X väger bara 9,8 kg med en motor på 63,3 cc och när den utrustas med en 300 mm klinga når den ett maximalt kapdjup på 120 mm - ett kapdjup som vanligtvis bara uppnås med en betydligt större 350mm-klinga. Den mindre klingan hjälper dig inte bara att spara pengar, utan den gör också denna nya såg extremt lätt och kompakt för en motorkap i den här prestandaklassen. Och sist men inte minst, den ergonomiska utformningen med handtaget uppe på verktyget och den låga vibrationsnivån á 2,5 m/s² gör den mycket lätthanterlig och gör att du orkar arbeta med verktyget under en längre period. Dessutom är den utrustad med vårt nya klingbromssystem som ökar säkerheten eftersom klingan stannar helt på mindre än sju sekunder.

När den används med vattenpumpen DSH-P behöver du bara en hink vatten för bättre dammreducering - du behöver inte längre leta efter en vattenkälla på arbetsplatsen.

INNOVATION DU KAN RÄKNA MED

Loading

Se vad våra kunder tycker

DSH 600-X motorkap med gratis service och stöldskydd

Hilti Fleet Management

Är du trött på alla oförutsedda kostnader på grund av service och stölder av motorkapar? Då har vi den perfekta lösningen för dig.

Vår heltäckande Fleet Management Service omfattar:

  • Snabba, kostnadsfria reparationer av högsta kvalitet 
  • Inklusive fraktkostnader och fallskyddsförsäkring
  • Stöldskydd med snabb, enkel ersättning för stulna verktyg till låga kostnader.

 

Hilti Fleet Management

Hilti Fleet Management

Vi tar hand om dina verktyg så att du kan fokusera på din verksamhet.   

Hilti Fleet Management är en heltäckande tjänst där kostnaderna för dina verktyg täcks av en fast månadsavgift. Det innebär inga pengar i förskott* och förutsägbara kostnader i framtiden. Det sista du vill oroa dig för är hur du ska kunna fortsätta jobba om verktyg behöver repareras eller om dina verktyg blir stulna. 

Mer information
DSH 600-X maintenance kit

Underhåll är enkelt

Mindre reparationer och serviceåtgärder kan nu utföras enkelt direkt på arbetsplatsen.

 Varje verktyg levereras med ett underhållskit som innehåller: reservstartsnören, luftfilter, ett tändstift och ett bränslefilter.

Mer information
Hilti ON!Track

Hilti Connect

Bekymmersfri verktygsservice enkelt till hands.

Behöver du hjälp på arbetsplatsen?

Med Hilti Connect-appen kan du kolla servicestatus för din DSH 600-X, boka datum för reparation och hitta så-här-gör-du-videoklipp, direkt via din smartphone.

Skanna. Klicka. Klart!

Mer information

Möt hela vår familj av motorkapar

Våra motorkapar DSH 900-X, DSH 700-X och DSH 600-X utrustade med diamantkapskivor är överlägsna när det gäller att minska stilleståndstider och öka produktiviteten på arbetsplatsen.

Det är full fart framåt när de kapar genom en mängd olika material, som alla typer av betong, murverk (tegel, sandkalksten etc), stål och asfalt.

De passar för många olika arbetsmoment, såsom kapningar av kantsten och gatsten, kantskärning av asfalt och betong, kapning av stålprofiler, rör och metallplåt med hjälp av abrasiva kapskivor och mycket mer.

DSH 600-X petrol saw

DSH 600-X

Kompakt och lätt motorkap med lättstartad 63 cc-motor (autochoke) med bladbroms och toppmonterat handtag – kapdjup till 120 mm med klingdiameter á 300 mm.

Mer information
DSH 700-X gas saw

DSH 700-X

Handhållen motorkap med lättstartad 70 cc-motor (autochoke), för kapdjup upp till 125 mm.

Mer information
DSH 900-X gas saw

DSH 900-X

Handhållen motorkap med lättstartad 80 cc-motor (autochoke), för kapdjup upp till 150 mm.

Mer information

Dela