Ny på hilti.se?Bli kund och logga in för att se dina priserRegistrera dig nu
Hilti

Funktioner & Användningsområden

Funktioner
  • Den kompakta storleken, lätta vikten och det medföljande axelband – gör att den bärbara dammsugaren hålls nära kroppen samtidigt som båda händerna är fria
  • Två lägen – eco och fullt, som gör att du kan förlänga batteritiden genom att bara använda högre sugkraft ibland
  • Munstycke för springor och golv medföljer
  • Slangen kan dras ut upp till 2,5 m för att komma åt i trånga utrymmen
  • Du rengör filtret manuellt för att få hög uppsugningsförmåga
Användningsområden
  • Rengöring

Tjänster

Verktygsservice
Verktygsservice

3 dagar eller gratis

  • Kostnadsfri service upp till 2 år, inklusive slitage, upphämtning och leverans
  • Efter den kostnadsfria reparationsperioden sätts ett kostnadstak
  • Få verktyget servat och rengjort inom 3 dagar eller få en kostnadsfri service. 5 dagar gäller för vissa geografiska platser. Se mer information på länken nedan.
  • Du får 3 månaders kostnadsfri period efter varje betald reparation
  • Ett klick eller ett samtal är allt som krävs – vi gör resten
Mer information om Verktygsservice
Fleet Management
Fleet Management

Vi tar hand om dina verktyg så att ni kan ta hand om era affärer.

  • Månatlig användningsavgift täcker alla verktygs-, service- och reparationskostnader vilket bidrar till att säkerställa absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
  • Stöldskydd bidrar till att minska den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.
  • Individuella etiketter och onlinesynlighet ger en överblickbar verktygspark.
  • Högpresterande verktyg och den senaste tekniken bidrar till att öka produktiviteten på arbetsplatsen.
Mer information om Fleet Management

Teknisk data

Konsultering och support