Diamantkärnborrning, diamantborrning, borrkrona, x-change-modul, x-cm

DIAMANTBORRKRONOR FÖR BORRNING I BETONG OCH MURVERK

Unik innovation inom borrning

Innovation är mer än bara fina ord för oss på Hilti. Det är i fokus för oss i allt vi gör.

Med stora investeringar inom forskning, utveckling och egna fabriker har vi i mer än 30 år varit ledande inom innovationer av diamantborrning. Allt detta innebär att vårt nya sortiment av kraftfulla borrkronor av hög kvalitet är det mest omfattande och bästa vi presenterat.

Oavsett vilket verktyg du använder, eller vilket grundmaterial eller vilken applikation ditt uppdraga avser, har vi borrkronan som ser till att jobbet går smidigt.

Upptäck våra innovationer

Unik innovation inom borrning

Våra nya borrkronor med Equidist-teknologi ger en mycket hög borrningshastighet och passar utmärkt i svåra grundmaterial såsom abrasiv betong med mycket armering.

Med Equidist-borrkronor lyckas du alltid med ditt jobb, även under mycket svåra förhållanden.

VARFÖR ÄR EQUDIST SÅ MYCKET BÄTTRE?

Equidist segment of Hilti diamond core bit

Vi har placerat våra högkvalitativa diamanter i exakt förhållande till varandra för att uppnå mycket hög borrningshastighet och stor mångsidighet i både betong och murverk.
 

Equidist segment of Hilti diamond core bit

Den nya segmentgeometrin optimerar antalet diamanter som utnyttjas för att erhålla bättre effekt, även i mycket svår betong.

Equidist segment of Hilti diamond core bit

Lasersvetsade, förslipade segment ger maximal robusthet och enkel, exakt start av hålborrning.
 

Lyft din produktivitet till nya nivåer

Hilti diamantborrkrona med x-change-modul
1 / 4
Sätt om ditt borr själv

Skifta mellan betong- och murverksmoduler för bästa möjliga borrningsresultat oavsett applikation. När en modul är utsliten byter du bara ut den mot en ny.

Hilti diamantborrkrona med x-change-modul
2 / 4
Ett kärnborr som fastnat är lätt att ta bort

Om en borrkrona fastnar i betongen vrider du bara hylsan för att lossa den från X-Change-modulen och dra den bakåt ur hålet.

Hilti diamantborrkrona med enkel borttagning av borrkärna som fastnat
3 / 4
Enkel borttagning av borrkronor

Enkelt att ta ut en borrkärna som fastnat genom att ta bort X-Change-modulen.

Hiltis mjuka väska med X-Change-moduler
4 / 4
Mindre plats och lägre vikt

Nu slipper du att ta med dig ett stort och tungt lager av borrkronor när du jobbar. Istället för att ha en hel uppsättning av borrkronor räcker det med en hylsa och ett par X-Change-moduler. På så sätt blir du mer rörlig och kan förflytta dig lättare på arbetsplatsen.

3/ Snabblossad anslutningsdel

x-cm, diamond core bit connection, easy core bit connection, exchange module SP/SPX

Det snabbaste och enklaste sättet att ansluta och lossa borrkronan från maskinen är med ett klick - nu slipper du böket med skiftnyckeln! 

Enkelt val av borrkrona

Vi har färgkodat våra nya borrkronor för att göra det ännu enklare att välja rätt borrkrona för din applikation.

Titta bara efter en liten färgprick på borrkronans spets så är du säker på att du får den du behöver. Orange för murverk, grå för betong och grön för abrasiv betong.


Diamantkärnborrning, diamantborrning, borrkrona, X-Change-modul, x-cm, vattenhanteringssystem, DD WMS-100

Rätt verktyg för rätt jobb

Kolla vårt stora sortiment av diamantborrningsverktyg för både lätta och tunga applikationer.

Ta reda på mer
vattenhanteringssystem, våt kärnborrning, våt borrning, ren arbetsplats, DD WMS-100

Konstant vattentillförsel och en ren arbetsplats under borrning

Komplettera din utrustning med det nya, revolutionerande vattenhanteringssystemet DD-WMS 100.

Ta reda på mer
Kolla våra senaste innovationer

Hilti innovation magazine

Kolla våra senaste innovationer

Ta reda på mer

Dela