Hilti DST 20-CA electric diamond wall saw with no electrical box

Elektrisk diamantväggsåg med enastående förhållande mellan kraft och vikt

Exklusivt för nya Hilti DST 20-CA diamantväggsåg – med el-box integrerad i såghuvudet!

Smart lösning i praktisk design

Hilti elektrisk diamantväggsåg med fjärrkontroll och utan el-box

När det gäller storskalig, kraftfull betongsågning är det helt rätt att ta in experterna och det är exakt vad vår nya diamantväggsåg DST 20-CA är konstruerad för. Det är den första elektriska väggsågen i sin prestandaklass som är utrustad med fullt integrerad, smart elektronik som helt tar bort behovet av en separat el-box.

Med 30 % bättre sågprestanda jämfört med föregångaren och vår intuitiva autopilot Cut Assist ger nya DST 20-CA diamantväggsåg oslagbar produktivitetsförbättring.

Trots den nya kompakta designen har diamantväggsågen DST 20-CA ett sågdjup upp till 73 cm, vilket gör den perfekt lämpad för att klara alla dina sågbehov – oavsett hur stora eller små de är.

Hiltis elektriska diamantväggsåg har högre sågkraft och startmoment

Mer kraft

DST 20-CA har 30% högre sågprestanda och ett startvridmoment som är imponerande 200% högre jämfört med föregångaren DS TS20-E. Detta innebär mer kraft och ett mer effektivt utfört arbete.

Hilti elektrisk diamantväggsåg med endast en kabel och utan extern el-box

Färre kablar

En av de vanligaste orsakerna till stillestånd på arbetsplatsen är skadade kablar, tack vare att diamantväggsågen DST 20-CA har färre kablar som kan skadas slipper du onödiga reparationsavbrott.

Hiltis elektriska diamantväggsåg är lätt och har högt förhållande mellan kraft och vikt

Lägre vikt

Nya DST 20-CA diamantväggsåg har klassens bästa förhållande mellan prestanda och vikt. Nu slipper du tunga föremål som el-box och en massa kablar.

Hilti elektronisk sågassistans till elektrisk diamantväggsåg

Elektronisk sågassistans

Den senaste versionen av Cut Assist har 15% högre såghastighet eftersom sågförloppet optimeras, dessutom finns en ny loggningsfunktion som registrerar alla kapningar som utförs. Efter inställningen kan du låta sågen utföra arbetet medan du och dina kollegor kan fortsätta med andra uppgifter.

Titta på filmen för att se vad den elektriska diamantväggsågen DST 20-CA kan göra för dig

Komplett sortiment av lösningar för diamantsågning

Komplett sortiment av lösningar för diamantsågning

Oavsett om du är på jakt efter en handburen- eller storskalig väggsåg så har vi ett sortiment som tillgodoser dina behov.

Mer information
Senaste nytt

Senaste nytt

Ta en titt på våra färskaste produkter och tjänster.

Mer information

Dela