Möt nästa generation av Hiltis krutdrivna teknologi - DX 5, verktyget som pratar med dig!
Detta nya verktyg, som nyttjar Hiltis välkända infästningsteknik, är också utrustad med funktioner som serviceindikator med Bluetooth-anslutning, som gör att du vet exakt när det är dags för rengöring eller service. Om verktyget behöver repareras kan du dessutom boka det direkt via Hilti Connect-appen så att verktyget blir upphämtat på arbetsplatsen eller på ditt kontor.
Allt detta gör att underhållet av verktyget blir lättare än någonsin och du kan alltid känna dig säker på att ditt verktyg ser till att jobbet blir gjort.