Ny på hilti.se?Bli kund och logga in för att se dina priserRegistrera dig nu
Hilti

Funktioner & Användningsområden

Funktioner
  • Aktiv vibrationsreducering (AVR) gör att du inte lika lätt blir trött av att arbeta med verktyget som ger mer produktivitet
  • Snabbchuckar – för snabbt och verktygsfritt byte av borr
  • Håller extra länge tack vare att chucken, motorn och höljet är väldigt robusta
  • Aktiv vibrationsreducering (AVR) gör verktyget bekvämt att använda och ökar dess produktivitet
  • Perfekt balans, låg vikt och kompakt design för överlägsen arbetskomfort
Användningsområden
  • Borrning av hål för olika typer av infästningar, genomgående hål i betong och murverk – möjligt diameterområde 4–28 mm, rekommenderat diameterområde: 10–20 mm
  • Bila i tegel och block samt lättare bilning på ytan av betong
  • Borrning i trä och metall med tillvalet snabbchuck som dessutom borrar med runda skaft upp till 13 mm diameter
  • Infästning av betongskruv

Teknisk data

Dokument & filmer

Konsultering och support

Skynda på dina arbetsmoment

Utan att kompromissa med säkerheten med nya TE 30-familjen av kombihammare

Oavsett vad du arbetar med är det tryggt att ha ett pålitligt verktyg bak i transportbilen så att du kan klara alla typer av jobb där du behöver borra eller mejsla. 

Det är här den nya familjen av TE 30 kombihammare kommer in i bilden!

Nya TE 30-AVR och TE 30-ATC/AVR kombihammare har lägst vibrationsnivåer av alla märken på marknaden och kan borra upp till 30% snabbare än konkurrenterna. Allt detta ger dig en snabb, säker och pålitlig arbetshäst som ser till att jobbet blir gjort.

Vad är det nya på TE 30-ATC/AVR?

Loading