- Hem
- Lösningar
- Nyheter och evenemang
- Senaste Nytt
SENASTE NYTT
Ta en titt på våra färskaste nyheter
NURON BATTERIPLATTFORM
SIW 6AT-22 Slagmutterdragare
Mutterdragare i 22 V effektklass med robust 1/2" friktionsringsstäd för snabbare och säkrare förankring och bultning.
Köp nu
SC 6WP-22 Batteridriven sänksåg
Sänksåg med hög precision och dammupptagningsförmåga ger dig rena, kontrollerade och raka snitt i trä upp till 53 mm│2-1/8" djup med styrskena.
Köp nuDGH 130-22 Batteridriven betongslip
Batteridriven betongslip med borstlös motor för slipning av betongfogar och ytbehandling.
Köp nuSTR 4-22 Batteridriven gängstångskap
Batteridriven kompakt gängstångskap för kapning av gängstänger upp till 10 mm i diameter.
Se produkterSID 8-22 7/16" Slagskruvdragare
Ultimat batteridriven skruvdragare för borrning och infästning med stor diameter.
Köp nuB 3600 Portabelt kraftverk
Bärbart, elektriskt kraftverk med hög uteffekt och kapacitet för användning med kraftfulla elverktyg.
Köp nuTE 50-22 Batteridriven borrhammare
Kraftfull batteridriven borrhammare med lägre vikt, mer kraft och mindre vibrationer för borrning och bilning i betong.
Köp nuSBT 6-22 Batteridriven borrskruvdragare
Verktyg för borrning och indrivning i stål för förborrning av exakta hål och montage av S-BT gängbultar.
Köp nuVarför man ska välja Nuron?
- Över 80 verktyg med ett enda batteri
- Mer arbete per laddning
- Inbyggd batteridiagnostik
- Nya säkerhetsfunktioner
INFÄSTNINGAR OCH VERKTYGSTILLBEHÖR
HIT-CT 100 Injekteringsmassa
Miljöanpassad snabbhärdande kemankare för kemisk infästning i sprucken betong.
Köp nuHAS Meter ankarstång
Ankarstång för injekterbar hybrid-/epoxiförankring i betong och murverk.
Se produkterHAS Färdigkapad ankarstång
Färdigkapad ankarstång för injekterbar hybrid-/epoxiförankring i betong och murverk.
Se produkterSPX Univ Våt diamantklinga
Ultimat diamantklinga med Equidist-teknik för extremt snabb våtkapning i icke-armerad betong, murverk och natursten.
Se produkterSPX Turbo A Diamantslipskål
Ultimat diamantslipskål för mycket effektiv och repfri slipning av betong, flyt och natursten.
Köp nuVad betyder färgerna?
- Ultimate prestanda ger dig högst produktivitet vid daglig användning
- Premium levererar stabil prestanda över tid
- Standard prestanda och livslängd