Ny väska för förbrukningsvaror

Den perfekta PLATSEN FÖR ALLA DINA FÖRBRUKNINGSVAROR

Den nya Hilti-väskan för förbrukningsvaror är konstruerad för mobilitet, komfort och bekvämlighet eftersom dina förbrukningsvaror förtjänar att resa i första klass.

Väska för förbrukningsvaror
Väska för förbrukningsvaror Bygg
Väska för förbrukningsvaror Elinstallation
Väska för förbrukningsvaror Interiör

Du kanske har märkt att våra väskor blivit uppdaterade? Nu är det inte bara verktygen som får VIP-behandling! Med den nya Hilti-väskan för förbrukningsvaror har du ett perfekt hem för alla dina infästningar, spik, bits och sågblad – så att ditt arbetet på arbetsplatsen blir enklare. De är helt anpassningsbara och kan enkelt konfigureras för att transportera exakt de saker du behöver ha nära till hands. Och med vårt dubbelbärsystem kan du transportera allt till arbetsplatsen platsen på ett effektivt sätt.

Väskan levereras med branschspecifika layouter för allt vardagsmaterial och alla förbrukningsvaror så att du slipper tappa bort något på arbetsplatsen.


HITTA DEN LAYOUT DU BEHÖVER

Vare sig det handlar om gipsankare, bits, skruv eller snickarpennor ryms de i vår praktiska väska för förbrukningsvaror som konstruerats för alla dessa saker och kan anpassas efter dina behov.

Öka din bärkraft

Custom inlay

EN PLATS FÖR ALLT

Alla väskor levereras nu med ett skräddarsydda insatser som utformats specifikt för det verktyg eller de förbrukningsvaror som ska inrymmas. Dina verktyg eller tillbehör arrangeras tydligt och skyddas väl. Väskorna till våra batteridrivna verktyg rymmer även laddare och batteri. Insatserna är tillverkade av miljövänliga och återvunna material. 

Double-carry system

BÄR MER

Vi vet att du ofta måste bära flera verktygsväskor till arbetsplatsen. Med vårt innovativa dubbelbärsystem är det enkelt att bära två väskor i en hand – även om de har olika storlek. 

New badging system

TITTA INUTI

Våra väskor är nu utrustade med ett nytt märkningssystem som tydligt visar vad som finns inuti. Om du har flera Hilti-väskor kan du se vilken du behöver med ett ögonkast. 

infästningssortiment

Ett komplett sortiment av infästningar

Vare sig du söker vanliga infästningstyper eller något till mer specifika tillämpningar har vi ett komplett sortiment som tillgodoser dina behov.

Mer information
Vad är nytt?

Vad är nytt?

Kolla in våra senaste produkter och tjänster.

Kolla in våra nyheter

Dela