Snab borrning i betong - även genom armeringsjärn
Hiltis nya TE-YX betongborr, med helt ny konstruktion för att kunna borra genom armeringsjärn
Om du ofta borrar större diametrar i betong vet du att det kan bli problem om du träffar ett armeringsjärn!
Sanningen är att två tredjedelar av borrtiden går åt att ta sig igenom armeringsjärn. Det kan ta ännu längre tid om borret hakar i eller hugger fast, särskilt när man borrar hål med en stor diameter.
Om man arbetar med serieborrning och träffar, hakar i eller hugger fast i armeringsjärn kan det skapa en dominoeffekt av förlorad arbetstid och risk för skador, vilket kan leda till att hela uppdraget blir försenat.
Därför har vi utvecklat ett nytt TE-YX-borr med sex skär och även omkonstruerat vårt borr med fyra skär, så att du med lätthet tuggar dig genom armeringsjärn!
Se vilken skillnad det är när Hiltis borr träffar ett armeringsjärn
Dela