Fine-tuning pipe inclines using the Hilti adjustable pipe ring saddle

NÄSTA GENERATIONS INSTALLATIONSSYSTEM

Innovativa montagebultar, höjdjusterbara pendelmuttrar och förmonterade komponenter betyder produktivitetsvinster på din arbetsplats

Traditionella skensystem för mekaniska och elektriska applikationer såsom rör, el eller ventilation kan vara långsamma och besvärliga att montera. Våra nya produkter för skensystem utmanar normen så att dina vardagliga monteringar blir snabbare, bekvämare och överensstämmer med högre säkerhetsstandarder.

Se hur våra nya förmonterade komponenter fungerar i verkligheten.

1 / 3
MQN-C montagebultar

Installation med ett klick, dra åt för hand innan du använder en momentnyckel.

2 / 3
MQN-C montagebultar

Nya kikhål för snabba och enkla inspektioner - inget behov av att ta av dina handskar!

3 / 3
HUS3-PL 6 skruvankare med cylindrisk skalle

Det snabba, enkla och bekväma sättet att fästa skenor mot betong.

SMÅ DETALJER, STOR PÅVERKAN

MQN-C

Montagebultar är snabba, men vi har gjort dem ännu snabbare. MQN-C montagebulten klickar på plats utan den normala 90-gradiga manuella vridningen. Särskilt i trånga utrymmen sparar den här förenklade enhandsmetoden mycket tid. Dessutom erbjuder vi nu förmonterade komponenter - inklusive montagebultar, pendelmuttrar och skenor - vilket minskar montagetiden ännu mer.

HUS3-PL är vår skräddarsydda skruvankare för Hilti MQ skenor. Den är utrustad med större skalle så att det kan användas i både runda och slitsade skenor. MQA-H, vår innovativa pendelmutter, är höjdjusterbar för att förenkla ett rakt montage och rör med fall. Tids- och kostnadsbesparingar som dessa kan få stor inverkan under ett projekt.

MQP-41-CP skenfot levereras med förmonterade anslutningselement som avlägsnar ännu en tidskrävande uppgift från din installation. Denna förenklade hantering betyder inte bara tillförlitlighet och produktivitet på plats, utan också större anpassningsförmåga. Med minimal tid och kompetens kan serviceinstallationer uppdateras för att klara både framtida underhåll och nya teknologiers behov.

Klicka på diagrammet för att se hur vi kan ge dig support från start till mål

Se hur Hiltis installationsväljare för rör, el och ventilation fungerar på en surfplatta på en arbetsplats

Installationsväljaren

Vi gör det enklare för dig att välja från den oändliga listan över små komponenter genom att gruppera dem i standardmontage.

Prova installationsväljaren nu
Hiltis tekniska centrum

MP-L-I rörklammer

Våra innovativa rörklammer innehåller flera innovationer som erbjuder flera olika fördelar på arbetsplatsen.

Tillförlitlighet, enkelhet och snabbhet i lätta installationsmontage
Hilti Innovations

Senaste nytt

Ta en titt på våra färskaste produkter och tjänster.

Mer information

Dela