Hilti MP-L-I Rörklammer

EN NY RÖRKLAMMER SOM TILLGODOSER MÅNGA BEHOV

Rörklammern MP-L-I har konstruerats för snabb, enkel och pålitlig installation i alla lättare arbetsmoment.

Känns det som om du behöver ytterligare två händer?

Hilti MP-L-I Rörklammer

Arbete med traditionella rörklammer kan vara trixigt. Att få in röret i klammern och rikta upp infästningspunkterna innebär ibland att två händer inte är nog.

Vår nya säkra led öppnar stort, upp till 180° och håller positionen medan du justerar röret. Den enda skruven som behövs klickar på plats direkt varje gång, vilket innebär att klammern enkelt kan stängas och dras åt med bara en hand – med förbundna ögon.

Dessutom täcker detta nya, smidiga rörklammersortiment alla rörstorlekar oavsett material mellan 10 och 170 mm, så vare sig du fäster rör för uppvärmning eller avlopp löser vi problemet.

Se hur vår nya rörklammer gör dig mer produktiv

MP-L-I rörklammer

Loading
Nyheter

Nyheter

Kolla in våra nyaste produkter och tjänster.

Mer information
Offert- och beräkningstjänster

Offert- och beräkningstjänster

Fullständigt konstruktions- och beräkningspaket för dina installationssystem.

Mer information

Dela