The new Hilti MQ modular system supports you across the whole building engineering process

MQ-41-L : NÄSTA GENERATIONS INSTALLATIONSSYSTEM

Lättare, snabbare och enklare att installera

Att installera kanaler för vanliga montage såsom skenor och trapetser kan vara krångligt och ofta besvärligt att montera ihop.

Nya Hilti MQ-41-L installationssystem löser de här problemen åt dig så att du kan montera ihop snabbare, enklare och mer exakt.

Dessutom är systemet 20% lättare än föregående modell, vilket gör det mer kostnadseffektivt och mer hänsynsfullt mot miljön.

Denna nya generation av MQ-system är helt kompatibelt med Hiltis befintliga installationsprodukter och har testats för en brandsäkerhetsgrad på 30 minuter.

SMÅ DETALJER, STOR EFFEKT

MQ-L: THE NEXT GENERATION INSTALLATION SYSTEM

Systemet består av ett nytt sortiment kopplingar som gör att installationen går snabbare. De är dessutom mycket enkla att hantera, inte minst det nya trapetshjulet som är unikt för branschen.

Vi har också anpassat hålen på baksidan av kanallängderna så att de är kommpatibla med både M10- och M8-ankare, med bibehållen bärkraft.

Små tids- och kostnadsbesparingar som dessa kan få stor betydelse i det långa loppet för lönsamheten i ett projekt.

Se hur MQ-41-L-systemet fungerar i verkligheten

1 / 3
Trapetsinstallation:

Se hur vårt nya innovativa trapetshjul verkligen kan snabba upp din trapetsinstallation.

2 / 3
Installation av konsol:

Kolla vår nykonstruerade konsol, som har fantastisk bärkraft.

3 / 3
Installation av huvudskena:

Se hur du kan applicera huvudskenor mycket lättare med vårt nya MQ-41 L-system.

Fullständig service från design till installation

Hiltis ingenjörer finns som stöd redan från början i ett projekt för att hjälpa dig att konstruera och implementera din installation. Vi har tagit fram en serie nya tjänster och ny mjukvara för att du ska kunna öka produktiviteten och minska kostnaderna för dina projekt.

Klicka på länkarna nedan och se hur Hilti kan stödja dig i varje fas av ditt byggprojekt

Låt oss göra arbetet, så ni kan dra nytta av beräkningarna

Offert- och beräkningsservice

Låt oss göra arbetet, så ni kan dra nytta av beräkningarna.

Ta reda på mer
Kolla våra senaste innovationer

Hilti Innovation Magazine

Kolla våra senaste innovationer.

Ta reda på mer

Dela