Hilti PM 40-MG green beam multi-line laser for aligning, plumbing, squaring and leveling

NY MULTILINJELASER MED GRÖNA 360°-LINJER

PM 30-MG ger dig snabb och exakt 360°-avvägning, linjering och vinkelpositionering

Please enter alternative text here (optional)

När du arbetar med interiörfinisharbeten, behöver du all den noggrannhet och effektivitet som du kan få. Ju fortare du blir klar med jobbet, desto fortare kan du komma igång med nästa.

Så vad säger du om vi berättar att du tack vare vår nya multilinjelaser PM 30-MG kan spara massor av tid på arbetsplatsen?

Så här fungerar det:  PM 30-MG har en finjusteringsratt som vrider basplattan så att du får en exakt avvägning och du kan arbeta utan att flytta lasern varje gång. Med en innovativ, excentrisk design, är tre gröna laserstrålar positionerade på den yttre ytan av PM 30-MG för att ge full 360°-täckning, så att det är enkelt att sätta ut dina punkter.   

PM 30-MG, som är utvecklad för att fungera på avstånd upp till 50 meter, passar utmärkt för:

  • Utsättning av gipsväggsspår på golv, väggar och tak
  • Justering av innertak
  • Överföring av referenshöjder
  • Avvägning av dörrar och fönster

Drivs med vårt 12V litiumjonbatteri som ger tolv timmar arbete på en laddning.

SMART DESIGN FÖR SNABB UTSÄTTNING OCH ENKEL VINKELPOSITIONERING

Avvägning av gipsväggsspår

Excentrisk design

Den excentriska designen positionerar vertikallasern på sidan av verktyget. Det gör att du kan placera PM 30-MG över din referenspunkt när du vinkelpositionerar gipsväggsspår och får en perfekt 90-graders vinkel.

B 12/2.6 battery

Flexibel montering

Ideal för arbete på höjd och injustering av innertak, då PM 30-MG kommer med en säkerhetslina som hindrar lasern från att falla. Vägg- och magnetfästena ger dig oändliga möjligheter för montage.

Finjustering och statisk referenspunkt

Fine adjustment knob

PM 30-MG är utrustad med fästrem, som förhindrar att den faller till marken om du tappar den. Därför passar den perfekt för arbeten på hög höjd eller vid installation av hängande innertak. Väggmonteringsenheten och magnetfästet ger dig ett komplett utbud av monteringsalternativ.

FÅ HELA 360°-PERSPEKTIVET PÅ ARBETSPLATSEN

Line laser with 3 360 lines

Välkommen till vår laserfamilj med gröna linjer

När du ska välja typ av laser är det många saker du ska tänka på; lägger du golv eller husgrunder, installerar gipsväggar eller rör och beslag? Jobbar du inomhus eller utomhus eller kanske både och?

Vi har ett brett utbud av linje-, rör-, distans-, punkt- och rotationslasrar så att du alltid har rätt utrustning för jobbet!

PM 30-MG utgör tillsammans med PM 40-MG och PM 2-LG vårt sortiment av gröna linjelasrar.

Range of green line lasers

Snabb koll på service

Hilti ON!Track

Hilti Connect-app

Behöver du hjälp på arbetsplatsen?

Med Hilti Connect-appen kan du kolla servicestatus för din PM 30-MG, boka datum för reparation och hitta så-här-gör-du-videoklipp, direkt via din smartphone.

Skanna. Klicka. Klart!

Mer information
Hilti Fleet Management

Hilti Fleet Management

Hilti Fleet Management är en heltäckande tjänst där kostnaderna för dina verktyg täcks av en fast månadsavgift. Det innebär inga pengar i förskott* och förutsägbara kostnader i framtiden. Det sista du vill oroa dig för är hur du ska kunna fortsätta jobba om verktyg behöver repareras eller om dina verktyg blir stulna.  Dessutom är all service av din laser kostnadsfri!

Mer information

Dela