PR 2-HS A12 och PR 30-HVS A12 rotationslaser med förstärkt skydd för laserhuvudet
Mer information
Ett smartare sätt att mäta
Hilti PD-CS laserdistansmätare med integrerad kamera, fångar och sparar exakta mått direkt på dina foton
Mer information
Byggd för att hålla. Enkel att använda
PR 3-HVSG grön rotationslaser med förstärkt skydd för laserhuvudet
Mer information
MED TRANSPARENS KOMMER EFFEKTIVITET
Hilti ON!Track: ett komplett, professionellt, molnbaserat inventariehanteringssystem.
Mer information
OSTOPPBAR EFFEKTIVITET
Du blir ostoppbar med nya Hilti BX 3: den första och enda batteridrivna bultpistolen för infästning i betong och stål.
Mer information
MER ROCK. MINDRE SLADD.
Hiltis radioladdare är ett absolut måste i din trådlösa Hilti-verktygslåda.
Är du en Hilti-rockstjärna?
3 DAGAR ELLER GRATIS REPARATION
Får du inte dina verktyg tillbaka inom tre dagar betalar du inte för reparationen.
Mer information
ALLROUNDVERKTYGEN SOM KLARAR ALLT.
Med nya, batteridrivna borrskruvdragarna SF 6(H)-A22 kan du avsluta applikationerna snabbare, bekvämare och med gott självförtroende.
Mer information
MAXA MED SDS.
Gillar du våra kombihammare kommer du att älska den senaste modellen, TE 50-AVR!
Mer information
STÅLSÄTT DIG FÖR INFÄSTNING I STÅL.
Hilti har en rad snabba och enkla lösningar som hjälper dig att göra upp till 240 infästningar per timme i stål – nästan dubbelt så hög produktivitet som konventionella metoder.
Mer information
Hilti nyhetsmagasin
Målet med Hiltis nyhetsmagasin är att hålla dig uppdaterad med de senaste produkterna och vårt ständigt växande serviceutbud för att din Hilti-upplevelse ska vara så bra som möjligt!
Läs 2017 års vinter/vår-utgåva här
ENKELT. SNABBT. MÅNGSIDIGT.
Att installera brandskydd runt kabelbuntar är nu enklare och snabbare än någonsin.
Mer information
SD-M 2 SKRUVMAGASIN
Lägg I Högsta Växeln På Arbetsplatsen
Mer information
Helt nya borrhammaren TE-3
Slagborrning och mejslingsfunktion gör TE 3-M mycket mångsidig. Lägg till en utbytbar chuck och du kan göra allt ovan men även borra i metall och trä.
Mer information
Hilti HST3
Expanderskruv
Mer information
Hilti HIT-RE 500V3
Den bästa blev just ännu bättre
Mer information
REGISTRERA DIG HÄR
Få arbetet att gå snabbare online. Utnyttja alla fördelar med Hiltis hemsida
Synkroniseringen kan ta upp till 5 minuter att slutföra. Under tiden kan du utforska Hilti produkter och tjänster. Dina priser kommer visas så länge du är inloggad.