Tillagd i varukorgen
Tillagd i varukorgen
Gå till varukorgen
Hilti PR 3-HVSG A12 rotating laser

Byggd för att hålla. Enkel att använda.

PR 3-HVSG grön rotationslaser med förstärkt skydd för laserhuvudet

Att det är smart att använda hjälm vet alla. Men varför ska ditt mest noggranna verktyg inte ha samma skydd? Nya PR 3-HVSG har inte bara ett robust hölje och fyra stötdämpande handtag utan också helt nytt skydd för laserhuvudet.

Tuff på utsidan. Smart på insidan.

Hilti PR 3-HVSG A12 rotating laser

Så robust ett verktyg kan bli. Det klarar fall från stativ på 1,5 m och fritt fall från 1 m från alla håll – även mot betong tack vare det förstärkta skyddet. PR 3-HVSG har ett patenterat gjutet hölje i mineralkomposit som skyddar känsliga mätkomponenter.

Ett inre dämpningssystem reducerar vibrationer avsevärt. Verktyget erbjuder högsta möjliga noggrannhet och nivellering i världsklass – vilket är exakt vad du kan förvänta dig från Hilti.

Snabbt och enkelt.

Kombinera PR 3-HVSG med lasermottagaren PRA 20G för ett snabbt och tillförlitligt system som klarar många olika typer av uppgifter, till exempel avvägning av undertak, rak placering av gipsväggar och inriktning av rör och kabelstegar med mera.

Alltid laddad.

Hilti B12 V battery

Hilti CPC-batterier (Cordless Power Care) använder sig av den mest avancerade litiumtekniken som finns att tillgå idag. Celler med högre densitet och smart programvara som övervakar och kontrollerar varje battericell individuellt för att skydda mot överhettning. Vår nya 12 V-plattform ger optimal prestanda och snabb laddning av PR 2-HS A12 och PR 30-HVS A1 – på bara 15 minuters laddning får ni 8 timmars drift!

SNABBLÄNKAR

With all new head-gear, these lasers can handle even the toughest site conditions.
GJORD FÖR ATT HÅLLA

PR 2-HS A12 och PR 30-HVS A12 rotationslaser med förstärkt skydd för laserhuvudet.

Mer information
PD-CS Laser Range Meter
Ett smartare sätt att mäta

Hilti PD-CS laserdistansmätare med integrerad kamera, fångar och sparar exakta mått direkt på dina foton.

Mer information

Dela

Log in to proceed
Behöver du hjälp? Kontakta oss
Registrera dig nu
Kontakta oss
Kontakta oss