BX 3 batteridriven bultpistol
Använder du fortfarande gas eller alternativa infästningsmetoder? Byt nu!
År 2015 lanserade vi den första generationens Hilti BX 3, världens första batteridrivna direktinfästningssystem som förändrade spelreglerna för infästning i betong och stål. Sedan dess har vi uppgraderat systemet för att vara renare, tystare, smartare och mer problemfritt än någon bultpistol du tidigare använt. Så varför inte BYTA UPP DIG NU?
GÖR DET BATTERIDRIVET!
BX 3 är förbränningsfri (inget krut eller gas) och drivs helt av dina befintliga 22V-litiumjonbatterier. All kraft du behöver på plats, utan att behöva beställa, leverera och avyttra gasbehållare. Med liten rekyl, lägre ljudnivå och färre bomskott kan du dessutom bli ännu mer produktiv.
Ett batteri för alla dina verktyg – till och med för din bultpistol!
Låg ljudnivå, låga vibrationer och praktiskt taget dammfritt – BX 3 är ditt val av bultpistol för snabba och bekväma infästningar.
Dela