ENKELT. SNABBT. MÅNGSIDIGT.

CFS-D Brandskyddsskiva

CFS-D Brandskyddsskiva

CFS-D Brandskyddskabelskiva för kabel

Att installera brandskydd runt kabelbuntar är nu enklare och snabbare än någonsin.

Nya Hilti CFS-D Brandskyddskabelskivor för kabel är utvecklade för elektriker och rymmer kabelbuntar (upp till 25 mm i diameter) i jämna och oregelbundna öppningar i olika typer av grundmaterial, och de kan användas tillsammans med många olika typer av kablar och rörledningar.

Du kommer aldrig att se på brandskydd på samma sätt igen!

  • CFS-D Brandskyddsskiva

    Enkel: inget tätningsmedel eller fyllmaterial

    Förformad, ytmonterad lösning av manschettyp. En lösning med en enda produkt är kostnadseffektiv och sparar in arbetstid.

    Mer Information
    CFS-D Brandskyddsskiva

    Snabb: installation på 10 sekunder eller mindre

    Inget behov av ytterligare verktyg, tätningsmedel eller specialistkunskaper. Ta bara bort skyddspappret och sätt fast – sedan är det klart!

    Mer Information
    CFS-D Brandskyddsskiva

    Mångsidig: kan användas i många olika applikationer

    Lämplig för många olika typer av grundmaterial, till exempel gips, betong och murverk. Och fungerar tillsammans med många olika typer av kablar, rörledningar och metallrör.

    Mer Information

Dela