- Hem
- Produktnyheter
- Infästningar på stål
SUPERSNABBA STÅLINFÄSTNINGAR
Innovativa Hilti-lösningar för infästningar i stål
Hilti erbjuder en bred portfölj systemlösningar för korrosiva miljöer som reducerar eller helt eliminerar nackdelarna vid traditionella metoder. Beroende på den korrosiva nivån samt typ och tjocklek av grundmaterial ger Hilti dig tre olika, både säkra och enkla, infästningsval!
Det gör att du bibehåller korrosionsresistensen i det strukturella stålet och kopplingen till de icke-strukturella komponenterna!
Traditionella metoder för infästning på stål
1) Svetsning
- Tidsödande förberedelse av belagt stål, t.ex. med en vinkelslip
- Skapar gnistor och risk för kast, som kan utgöra en fara
2) Genomgående bult
- Tidsödande beroende på hur hårt och tjockt stålet är
- Stål som utsatts för borrning måste ytbehandlas på rätt sätt för att undvika korrosion
3) Klammermontage
- Begränsad åtkomst eftersom klämmorna kräver en speciell riktning i förhållande till konstruktionsstålet
- Höga materialkostnader för korrosionsbeständiga klämmor