Tillagd i varukorgen
Tillagd i varukorgen
Gå till varukorgen
Hilti PD-CS laser range meter with integrated camera module

Ett smartare sätt att mäta

Hilti PD-CS laserdistansmätare med integrerad kamera, fångar och sparar exakta mått direkt på dina foton

Entreprenörer inom alla områden i byggsektorn får allt större krav på sig att leverera i tid enligt särskilda specifikationer. Som ett resultat av detta ersätts gamla tiders pappersdokumentation med allt mer sofistikerade projektledningsprogram.

SPARA TID OCH PENGAR

Bluetooth, USB and Wi-Fi

Ett digitalt arbetsflöde

PD-CS Laserdistansmätare bygger på ett Android-operativsystem, och är utformad för att underlätta det dagliga arbetsflödet med data på arbetsplatsen. Ni kan nu enkelt mäta, dokumentera och dela data från arbetsplatsen med kontoret, med ett och samma verktyg.

alt text
Hilti PD-CS  laser range meter with integrated camera module

Fokusera på målet


Den integrerade kameran gör det enkelt att sikta laserpunkten – oavsett om ni arbetar inomhus eller utomhus, oberoende av ljusförhållanden och långa avstånd. Det har aldrig varit lättare att lägga till bilder och filmer till mätningarna, tack vare den nya kameran med vidvinkel.

Hilti PD-CS laser range meter with integrated camera module

Smart mätning


Användarvänlig grafik ger stegvisa anvisningar som hjälper användaren att mäta och dokumentera på olika sätt. Den nya funktionen ”Mät utifrån bild” gör att alla avstånd och ytor på ett foto av en vägg eller fasad enkelt kan uppskattas och dokumenteras inom ett givet intervall med en enkel drag-and-drop-funktion. Funktionen ”Rita i bild” gör det möjligt att dokumentera exakta mätningar på vidvinkelfoton från arbetsplatsen.

Capture. Context. Connect.

  • Hilti PD-CS laserdistansmätare med kamerasikte
    1 / 3
    Capture - ta mått

    Kamerans sökarfunktion gör det enkelt att hitta laserpunkten. Intuitiva guider och geometriska beräkningar hjälper till att spara tid. Pekskärmen i Gorilla®-glas gör att PD-CS är mycket robust och enkel att använda även med arbetshandskar.

  • Hilti PD-CS laserdistansmätare med användarvänlig dokumenteringsfunktion
    2 / 3
    Context - mät i sammanhanget

    Peka, mät och märk ut mått direkt på fotot. Dokumentera mätningarna enkelt för att förenkla rapportering av problem, planering av materialbeställning eller samarbete med kollegor och samarbetspartners. Spara projektdata i PDF- eller CVS-rapporter eller exportera fotona som jpeg-filer.

  • Hilti PD-CS laserdistansmätare med anslutning via Wi-Fi, Bluetooth och USB
    3 / 3
    Connect - anslut

    Dela och överför data enkelt via Wi-Fi (i molnet), Bluetooth eller USB.

PR 3-HVSG Green Beam Rotating laser
Byggd för att hålla. Enkel att använda.

PR 3-HVSG grön rotationslaser med förstärkt skydd för laserhuvudet

Mer information
New Rotating lasers for exterior applications
GJORD FÖR ATT HÅLLA

PR 2-HS A12 och PR 30-HVS A12 rotationslaser med förstärkt skydd för laserhuvudet.

Mer information

Dela

Log in to proceed
Behöver du hjälp? Kontakta oss
Registrera dig nu
Kontakta oss
Kontakta oss