RC 4/36-DAB Radio-Charger

MER ROCK. MINDRE SLADD.

RC 4/36-DAB radioladdare

NÄR DIN MUSIK ÄR BÄTTRE ÄN KOLLEGANS..

RC 4/36-DAB Radio-Charger

Är du en Hilti-rockstjärna? Hiltis radioladdare är ett absolut måste i din trådlösa Hilti-verktygslåda.

Välj dina favoritlåtar på Hiltis radioladdare – med Bluetooth-, AUX-, NFC- och USB-anslutningar plus inbyggd digitalradio – så laddas både ditt och dina verktygs batterier!

Rocka loss, var du än är.

Om det inte finns något uttag i närheten kan Hiltis radioladdare köras från ett vanligt Hilti 14-, 22- eller 36V-litiumjonbatteri.

Ladda medan du lyssnar.

Plugga in laddaren i vägguttaget så laddas alla dina Hilti 12–36V litiumjonbatterier.

 

MER ROCK. MINDRE SLADD.

VIKTIG TEKNISK INFORMATION

Teknik
  • Anslutbar till Bluetooth®, 3,5 mm uttag och 5,0 V/2,1 A USB-laddare
  • Snabbladdare för alla Hilti Li-ion-batteristorlekar och -spänningar (12–36 V)
  • Bluetooth®-parkoppling via NFC (near-field communications)
  • Mottagning av AM-, FM- och DAB-stationer

Specifikationer

  • Kan köras med alla 14,4–36 V Hilti litiumjonbatterier eller kan kopplas till ett vägguttag
  • Kan ladda alla Hilti Li-ion-batteristorlekar och -spänningar (12–36 V)
  • 2 x 20 W kraftfulla tvåvägshögtalare ger utmärkt ljud
  • Bluetooth®-parkoppling via NFC (near-field communications) för enkel uppspelning av musik från alla relevanta enheter
  • Metallgaller med präglad Hilti-logotyp skyddar högtalarna

Dela