HIT-RE 500 V3 - Den bästa blev just ännu bättre!
För femton år sedan satte Hilti standarden för ingenjörer och entreprenörer med HIT-RE 500 - en av de första injekteringsbara epoxymassorna för eftermonterade armeringsjärn och andra infästningar med höga lastvärden. Eftersom våra kunder behövde lika hög prestanda och maximal tillförlitlighet även i sprucken betong och seismiska applikationer tog vi fram HIT-RE 500-SD.
Nya HIT-RE 500 V3 levererar absolut högsta prestanda och säkerhet i konstruktionsfasen samtidigt som installationsmomentet både är enklare och snabbare än någonsin. Den bästa blev just ännu bättre!