SD 5000-A22 02 Batteridriven gipsskruvdragare
Ny produktArtikel #r10495308
Batteridriven gipsskruvdragare 22V med 5000 varv/min. för att sätta gipsskivor, plyfaskivor och utvändiga skivor
- Verktygsvikt: 1.02 kg
- Max. moment: 7 Nm
- Märkspänning: 21.6 V
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Borstlös motor som är i stort sett underhållsfri vilket minskar avbrott
- Förbättrad ergonomi – 300 gram lättare än första generationens SD 5000-A22 med en välbalanserad design som sitter säkert i ditt grepp
- Byggd för exakt kontroll – omdesignat reglage och elektronisk brom hjälper dig att hålla balansen som ger snabbare och mer konsekventa montage
- Stark LED som lyser upp
Användningsområden
- Skruvning av gipsskivor mot plåt och träreglar i väggar och tak
- Skruvning av träskivor mot plåt och träreglar i väggar och tak
- Skruvning av specialskivor (t.ex. Fermacell, Habito, Knauf Diamond) mot plåt och träreglar i väggar och tak
- Montering av metallreglar på metallskenor
- Skruvning av utvändiga skivor mot stål och träreglar i väggar och tak
Tjänster
Verktygsservice
3 dagar eller gratis
- Kostnadsfri service upp till 2 år, inklusive slitage, upphämtning och leverans
- Efter den kostnadsfria reparationsperioden sätts ett kostnadstak
- Du får 3 månaders kostnadsfri period efter varje betald reparation
- Ett klick eller ett samtal är allt som krävs – vi gör resten
- Få verktyget servat och rengjort inom 3 dagar eller få en kostnadsfri service. 5 dagar gäller för vissa geografiska platser. Se mer information på länken nedan.
Fleet Management
Vi tar hand om dina verktyg så att ni kan ta hand om era affärer.
- Månatlig användningsavgift täcker alla verktygs-, service- och reparationskostnader vilket bidrar till att säkerställa absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
- Individuella etiketter och onlinesynlighet ger en överblickbar verktygspark.
- Stöldskydd bidrar till att minska den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.
- Högpresterande verktyg och den senaste tekniken bidrar till att öka produktiviteten på arbetsplatsen.