Hilti SF 6H-A22

ALLROUNDVERKTYGEN SOM KLARAR ALLT.

SF 6-A22 & SF 6H-A22 Batteridrivna borrskruvdragare

VAD ÄR DET NYA MED SF 6H-A22?

Please enter alternative text here (optional)

Med nya, batteridrivna borrskruvdragarna SF 6(H)-A22 kan du avsluta applikationerna snabbare, bekvämare och med gott självförtroende.

Det här är de senaste verktygen på vår 22-volts batteriplattform vilket kombinerar en kraftfull motor och växellåda med den senaste tekniken från Hilti.

En elektronisk koppling levererar kraftfull prestanda, och Active Torque Control (ATC) ger den höga säkerhet som du behöver.

Förhindrar farliga kast.

Vad händer om borren fastnar då du jobbar i applikationer med högt vridmoment och varvtal?

Tack vare Hiltis ATC-teknik (Active Torque Control) slipper du få reda på det.

Avancerade givare och en inbyggd motorbroms förhindrar kast genom att stänga av motorn innan du hinner skada dig.

Vi älskar den – vad tycker våra kunder?

SF 6H-A22 är en komplett maskin! Vi har satt den på prov genom att borra stora diametrar i trä, betong och tegel, och vi blev inte besvikna. Lampan på verktygsfoten förenklar arbetet och ATC-funktionen har hjälpt mig att undvika skador flera gånger redan. Ett riktigt allroundverktyg.

Ian McLaughlin
Adana Construction

Adana Construction
Snabb och mångsidig.
1 / 3
Snabb och mångsidig.

SF 6(H)-A22 har en kraftfull motor med ett imponerande högt varvtal på 1 600 varv/min, för en rad applikationer och grundmaterial. Oavsett om du hammarborrar ett 14 mm hål i betong med SF 6H-A22 eller tar upp en 125 mm öppning med SF 6-A22, levererar de all kraft som du behöver för att få jobbet gjort.

Sladdlös. Laddad för jobbet.
2 / 3
Sladdlös. Laddad för jobbet.

SF 6(H)-A22 är kompatibla med Hiltis breda 22-voltssortiment, vilket innebär att du kan använda dina befintliga Hilti-batterier och laddare eller köpa nya tillsammans med verktygen, och vara helt säker på att de passar med dina andra verktyg i plattformen från Hilti.

Kraft som är enkel att hantera.
3 / 3
Kraft som är enkel att hantera.

SF 6(H)-A22– designade med fokus på komfort – har ett ergonomiskt grepp och en LED-lampa i basen, för att hjälpa dig att se arbetsområdet. Den elektroniska kopplingen minskar bullret och levererar högt vridmoment och varvtal så att du får jobbet gjort snabbt och säkert.

FLEET MANAGEMENT

FLEET MANAGEMENT

Låt oss ta hand om dina verktyg, så kan du koncentrera dig på dina affärer

Mer information
VERKTYGSSERVICE

VERKTYGSSERVICE

På Hilti reparerar vi ditt verktyg och återlämnar det på 3 dagar, annars är reparationen gratis. Dessutom rengör vi verktyget som en del av vårt serviceerbjudande!

Mer information

Dela