Ny på hilti.se?Bli kund och logga in för att se dina priserRegistrera dig nu
Hilti

Funktioner & Användningsområden

Funktioner
  • Väldigt lätt och flexibel borrhammare med SDS Max (TE-Y)
  • Lågt anpressningstryck för hög användarkomfort
  • Aktiv vibrationsreducering (AVR) gör att du inte lika lätt blir trött av att arbeta med verktyget som ger mer produktivitet
  • Med tillvalet DRS-Y dammsugarenhet så samlar du upp 95 % av dammet
  • Avtagbar kabel för att enkelt kunna byta ut den om den skadas
Användningsområden
  • Slagborrning i betong, murverk och natursten (12–55 mm i diameter, 16–32 mm är rekommenderat)
  • Lätt till medeltung bilning i murverk och betong
  • Borra genombrott främst i murverk med hammarborrkronor (45–150 mm i diameter, upp till 82 mm är rekommenderat)
  • Slagborrning i betong, murverk och natursten (1/2"- 2" i diameter, 5/8"-1 1/4" är rekommenderat)
  • Borra genombrott främst i murverk med hammarborrkronor (1 3/4"- 5 15/16" i diameter, upp till 3 1/4" är rekommenderat))

Tjänster

Verktygsservice
Verktygsservice

3 dagar eller gratis

  • Få verktyget servat och rengjort inom 3 dagar eller få en kostnadsfri service. 5 dagar gäller för vissa geografiska platser. Se mer information på länken nedan.
  • Kostnadsfri service upp till 2 år, inklusive slitage, upphämtning och leverans
  • Efter den kostnadsfria reparationsperioden sätts ett kostnadstak
  • Du får 3 månaders kostnadsfri period efter varje betald reparation
  • Ett klick eller ett samtal är allt som krävs – vi gör resten
Mer information om Verktygsservice
Fleet Management
Fleet Management

Vi tar hand om dina verktyg så att ni kan ta hand om era affärer.

  • Månatlig användningsavgift täcker alla verktygs-, service- och reparationskostnader vilket bidrar till att säkerställa absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
  • Fri verifiering av verktygets noggrannhet i enlighet med tillverkarens specifikationer.
  • Individuella etiketter och onlinesynlighet ger en överblickbar verktygspark.
  • Stöldskydd bidrar till att minska den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.
Mer information om Fleet Management

Teknisk data

Dokument & filmer

Konsultering och support