VIP-exklusiv förhandsvisning

Bli först med att uppleva våra senaste innovationer

Vad är det som gör att man kliver upp ur sängen på morgonen? I vårt fall är det innovation.
Om vi kan hjälpa dig att göra ditt jobb snabbare, säkrare och mer produktivt eller bara lite enklare, så kommer vi för eller senare hitta en lösning till just ditt behov.

Skrolla ner för att se en VIP-förhandsvisning av våra senaste nyheter.

UPPTÄCK DET SENASTE

TE 70

TE 70-ATC/AVR - vårt nya flaggskepp i kombiportföljen

Extremt kraftfull kombihammare för tung borrning och mejsling i betong. Inte bara 50% starkare än närmsta konkurrent utan även mer potent än befiltliga Hilti TE 70 och TE 80.

YPX - nya mejslar i Premium- och Ultimatesortimentet

Självslipande YPX-mejslar för oöverträffad livslängd. Även brytkraften är på en helt ny nivå med innovativ vågdesign och induktiv härdning av metallen.

SF 6-A22 Cordless drill driver

HIT-HY 200-R V3 - när lastvärdet är kärnvärdet

Injekterbar hybridmassa med maximal prestanda och fullständiga godkännanden för efterinstallerad armering och annan riktigt tung injektering.

RT 6-A22 Cordless rivet tool

DD 150-U G03 - nästa generation kärnborrning

Mångsidigt diamantborrsystem för handhållen eller riggbaserad kärnborrning upp till 160 mm
(eller 6-1/4" om du så vill).

DGH 130 Diamond angle grinder

DD-WMS 100 - vattenhantering utan tillgång till vatten

En enhet för kylvattenmatning samt uppsamling och filtrering av slamvatten vid diamantborrning. Det slutna systemet kräver ingen extern vattenförsörjning.

DGH 130 Diamond angle grinder

SPN 6-A22 - komplex plåtkapning på ett kick

Smidig och multifunktionell batteridriven nibblare för frihandskapning i praktiskt taget alla korrugerade och trapetsformade plåtar samt C-, L- och U-profiler.

DGH 130 Diamond angle grinder

SSH 6-A22 - batteridriven plåtsax med dubbla skär

Batteridriven plåtsax för all slags snabb, rak eller slingrig kapning i plåt, plåtrör och strävor upp till en tjocklek av 2,5 mm.

Nyheter i förbrukningsportföljen för metallbearbetning

Har du varit med ett tag har du säkert märkt att vi lanserat flera metallbearbetningsverktyg med tillhörande förbrukning, de senaste åren. Med nibblaren och plåtsaxen kommer ytterligare specialicerad förbrukning att stoppa i maskinen.

GDG 6-A22 - batteridriven rakslip för kirurgiskt släta metallhörn

Batteridriven rakslip med ställbart varvtal, kraftfull borstlös motor för effektiv metallslipning där andra verktyg inte kommer åt.

SD 5000-A22 - nästa generation av branschens mest älskade automat

Batteridriven gipsautomat med 5000 varv/min. Uppdaterad med LED-belysning, senaste borstlösa motorn, bättre ergonomi och 30% lägre vikt.

Se mer

B22/4.0 - stor kraft i ett litet, glasfiberarmerat, paket

4.0Ah-batteriet på 22V-plattformen kommer, precis som alla Hilti-batterier, med kostnadsfria utbyten i 2 år, vid händelse av diagnosticerad defekt.

PROVA INNAN DU KÖPER

VIP logo

Dela