- Hem
- Tjänster
- Logistiktjänster
- Leverans
LOGISTIKLÖSNINGAR MED ER VERKSAMHET I FOKUS
Om du behöver något, löser vi det. Oavsett hur enkel eller komplex din order är, ser vårt globala distributionsnätverk till att din order hamnar där den ska!
VAR DU ÄN ÄR. VAD DU ÄN BEHÖVER.
Hiltis logistikappar hjälper dig till högre effektivitet.
Lagersökning
Oavsett om du behöver 1 000 spik, Hiltis hammarborr TE-CX eller en TE 30-AVR kombihammare, hjälper appen Hilti Lagersökning dig att hitta den produkt du behöver, där du behöver den. Välj bara önskad produkt för att kontrollera tillgängligheten så visar vi dig närmaste Hilti Center, baserat på din GPS-position.
Klicka för att ladda ner till iOS
ORDERSTATUS
När du har beställt en produkt eller tjänst från Hilti är nästa sak du tänker på: var är den och vad gör jag nu? Ingen fara – med appen Hilti Orderstatus kan du hålla koll på dina order och reparationer oavsett var du befinner dig.