Tillagd i varukorgen
Tillagd i varukorgen
Gå till varukorgen

Smidig verktygsservice enkelt till hands

Vilket verktyg är detta? Hur kan jag få verktyget reparerat? Hur använder jag det här verktyget? Hur kan jag få reda på verktygets servicestatus? Oroa dig inte – med Hilti Connect har du alltid en smidig lösning till hands!

Hilti Connect app

Hilti Connect ger direkt tillgång till viktig verktygsinformation som hjälper dig att fatta välgrundade beslut på jobbet. Håll dig uppdaterad om verktygens servicestatus och reparationshistorik. Få direkt tillgång till instruktionsfilmer och produktmanualer och titta även på relaterade produkter för att göra jobbet effektivare. Beställ upphämtning av verktyg för underhåll eller reparation oavsett var du befinner dig.

All information sparas i en tagg på verktyget som gör att du lätt kan identifiera verktyget och få tillgång till dess unika information, till och med när serienumret är oläsligt. Allt du behöver är Hilti Connect på din mobil – ingen annan utrustning eller ansträngning behövs från din sida!

alt text

Kontakta oss

  • Hilti Connect: identifiera dina verktyg
    1 / 7
    Har ni problem med att identifiera era verktyg?

    Hilti Connect-appen identifierar verktyget och ger direkt information om: typ av verktyg, serienummer, ägarens företagsnamn, inköpsdatum m.m.

  • Hilti Connect: verktygets servicestatus
    2 / 7
    Vill du kontrollera verktygets servicestatus?

    Håll dig informerad om servicestatus, bland annat utgångsdatum för service och annan viktig serviceinformation.

  • Hilti Connect: funktion för verktygsservice
    3 / 7
    Är det dags att skicka in verktyget på service?

    Beställ enkelt upphämtning för reparation eller service.

  • Hilti Connect-appen: funktion för reparation och utbyte
    4 / 7
    Reparera eller köpa nytt?

    Visar datum för senaste reparation, hur ofta verktyget reparerats samt det totala belopp som betalats för reparationer, vilket ger dig total överblick så att du kan fatta välgrundade beslut.

  • Hilti Connect: information om användning
    5 / 7
    Behöver du information om användning?

    Direkt tillgång till instruktionsfilmer och bruksanvisning.

  • Hilti Connect: tillbehör
    6 / 7
    Letar du efter rätt typ av tillbehör?

    Hilti Connect föreslår de bästa tillbehören och relaterade produkterna för den aktuella applikationen, vilket underlättar direktköp online.

  • Hilti Connect: verktygsanvändning
    7 / 7
    Vill du spåra hur verktyget har använts?

    Hilti Connect-appen spårar användningen av vissa utvalda verktyg som verktyg för direkta infästningar och ger information om när rengöring och underhåll behövs.

Upplev innovativa lösningar när det gäller verktygsunderhåll och uppkoppling med nya Hilti DX 5 krutddrivna bultpistol
DIGITALA INFÄSTNINGAR

Upplev innovativa lösningar när det gäller verktygsunderhåll och uppkoppling med nya Hilti DX 5 krutddrivna bultpistol

Mer information
Kolla våra senaste innovationer
Hilti Innovation Magazine

Kolla våra senaste innovationer

Ta reda på mer

Dela

Log in to proceed
Behöver du hjälp? Kontakta oss
Registrera dig nu
Kontakta oss
Kontakta oss