Regler och bestämmelser- på det enkla sättet

Förbättra säkerheten och undvik sanktioner

När behöver ett verktyg kalibreras eller testas? När behöver medarbetarens utbildning uppdateras? Vet medarbetarna hur länge de kan använda ett verktyg på ett säkert sätt? Med ON!Track automatiseras och förenklas möjligheten att följa lagar och krav vilket sparar tid och gör att du kan vara säker på att slippa onödiga kostnader.

Förbättra säkerheten och undvik sanktioner

TESTAT, UNDERHÅLLET, KALIBRERAT

Missa aldrig en kontroll igen

När ett föremål i din verktygspark behöver testas, underhållas eller kalibreras kommer ON!Track automatiskt att informera ansvariga personer – så att du kan vara trygg i att din utrustning både är säker och följer alla lagar och krav.

När ett föremål i din verktygspark behöver testas, underhållas eller kalibreras kommer ON!Track automatiskt att informera ansvariga personer – så att du kan vara trygg i att din utrustning både är säker och följer alla lagar och krav.

KVALIFICERAD, CERTIFIERAD, UTBILDAD

Trygghet när alla medarbetare har rätt behörighet

När en medarbetare ska förnya sina kvalifikationer, genomgå utbildningar eller ansöka om certifieringar kommer ON!Track att informera dig i förväg – så att du kan vara säker på att varje enskild person har rätt kunskap för jobbet.

När en medarbetare ska förnya sina kvalifikationer, genomgå utbildningar eller ansöka om certifieringar kommer ON!Track att informera dig i förväg – så att du kan vara säker på att varje enskild person har rätt kunskap för jobbet.

MEDVETEN, INFORMERAD, SKYDDAD

Se till att verktyg används på ett säkert sätt

Vissa verktyg, till exempel sådana som orsakar hand-/armvibrationer, får bara användas under en begränsad tidsperiod. När medarbetare skannar ett verktyg kommer de åt information i ON!Track om hur länge de kan använda verktyget innan de når aktuell exponeringsgräns.

Vissa verktyg, till exempel sådana som orsakar hand-/armvibrationer, får bara användas under en begränsad tidsperiod. När medarbetare skannar ett verktyg kommer de åt information i ON!Track om hur länge de kan använda verktyget innan de når aktuell exponeringsgräns.

SÅ GÖR ON!TRACK ATT VI ALLTID KAN FÖLJA LAGAR OCH KRAV

De förstår hur länge de kan arbeta innan de når exponeringsgränsen.

Adrian Black

HSQE Manager
Astley Signs 
Storbritannien 

4 ENKLA STEG FÖR ATT FÅ DIN VERKSAMHET ON!TRACK

1. Boka en inledande konsultation och analys

Våra specialister kommer arbeta med dig i en fullständig analys av aktuella affärsprocesser och utrustning. Du får en detaljerad rapport som beskriver potentiella besparingar som ON!Track kan ge och hur stor kostnaden för implementeringen skulle bli.

2. Vi skräddarsyr systemet efter dina behov

Vi skräddarsyr systemet så att det matchar dina specifika affärsbehov. Du kan välja vilka medarbetare som ska registrera och hantera utrustningen med programvaran och vi ser till att systemet är redo att hantera alla era verktyg, inventarier och arbetsplatser – inklusive att specificera hur länge ett verktyg kan användas på ett säkert sätt.

3. Märk upp och registrera era inventarier

Vårt implementeringsteam hjälper er att märka upp alla era inventarier med robusta streckkodstaggar efter behov. De skannar varje inventarie och ser till att det är registrerat i systemet – så att du kan börja använda det direkt.

4. Kom igång med utbildning och support från Hilti

ON!Track är enkelt att använda antingen från en dator eller den kostnadsfria mobilappen. Vår specialist ger en detaljerad utbildning så att din personal förstår hur alla olika funktioner ska användas. Och vår support slutar inte där – du kan alltid kontakta vår support eller be om ett personligt möte om du behöver hjälp.

HUR KOMMER JAG IGÅNG?

Boka din inledande konsultation och analys i dag

För bara 6000 kr genomför våra specialister en inledande konsultation och analys och visar hur mycket ON!Track kan spara åt dig varje år samt hur snabbt du får tillbaka din investering. Se videon så får du veta mer.

Våra experter genomför en inledande konsultation och analys, visar hur mycket ON!Track kan spara åt dig varje år och hur snabbt du får tillbaka din investering.

SKAFFA ON!TRACK I DAG

Ta kontroll över dina inventarier

Dela