Tillagd i varukorgen
Tillagd i varukorgen
Gå till varukorgen

MED TRANSPARENS KOMMER EFFEKTIVITET

ON!Track - Hiltis kompletta lösning för inventarierhantering

Hilti On-Track

Hilti ON!Track – Frågor och Svar

F. Vad är Hilti ON!Track?

S. Hilti ON!Track är en professionell lösning för hantering av dina verktyg och andra tillgångar, oavsett tillverkare. Med Hilti ON!Track kommer du alltid veta vilka inventarier du har, vart de är, i vilket skick de är och vem som ansvarar för dem. Med Hilti som leverantör får du en komplett lösning, där Hiltis specialister ansvarar för uppsättning av system, implementering och utbildning. Besök Hilti ON!Track hemsidan för mer information.

F. Vad är RFID?

S. Radiofrekvensidentifiering (RFID) är ett trådlöst sätt att överföra data med syfte att automatiskt identifiera etiketter kopplade till ett objekt. Till skillnad mot streckkoder, behöver RFID-etiketterna inte vara inom synhåll från sändare/mottagarenhet.

F. Är RFID-etiketterna robusta?

S. RFID-etiketterna har utförligt testats för att tåla byggbranschens tuffa miljöer. RFID-etiketterna är robusta och kostnadseffektiva, samt tillräckligt små för att tillämpas på alla typer av inventarier.

F. Är ON!Track GPS-baserat?

S. ON!Track är transaktionsbaserat, inte GPS-baserat. Ni kan överföra inventarier till valfri plats eller ansvarig anställd i ert personliga ON!Track-system. ON!Track etiketterna är passiva RFID-etiketter, vilket innebär att de inte behöver egen strömkälla.

F. Varför är det inte GPS-baserat?

S. GPS-baserade system behöver nödvändigtvis inte ge exakta platsen om era inventarier (ex. om inventarierna förvaras i källare eller i en byggnad med flera våningar). Ett GPS-baserat system skulle också kräva att etiketterna har sin egen strömförsörjning. Detta skulle göra etiketterna betydligt dyrare och även mycket större (vilket gör dem olämpliga för vissa inventarier).

F. Har Hilti tillgång till mitt system och den data som systemet innehåller?

S. Nej, Hilti har inte tillgång till någon kundspecifik data. Det Hilti har tillgång till är anonymiserade uppgifter (ex. totalt antal tillgångar som är registrerade) som ligger till grund för att fortsätta kunna utveckla ON!Track-systemet. Initialt skapar Hilti ett administratörskonto för att kunna vara behjälpliga med implementeringen, efter slutförd tjänst raderas administratörskontot.

F. Kan jag använda ON!Track oavsett typ av inventarie och tillverkare?

S. Ja, ON!Track kan användas på alla typer av inventarier oavsett tillverkare.

F. Hur kan vi implementera ON!Track?

S. Är ni intresserade av ON!Track prata med er Hiltisäljare eller kontakta oss.

Intresserad av att veta mer om Hilti ON!Track?

Dela

Log in to proceed
Behöver du hjälp? Kontakta oss
Registrera dig nu
Kontakta oss
Kontakta oss