- Hem
- Lösningar
- Systemlösningar
- Produktivitet
- Optimering av verktygsparken
OPTIMERA DIN VERKTYGSPARK
Öka effektiviteten och minska kostnaderna
Vilka verktyg har du? Är de det mest effektiva alternativet för detta jobbet? Behöver du verkligen allokera alla till detta projektet? Vilka dolda kostnader har du kopplade till ert verktygsägande? Våra produktivitetsexperter svarar på alla dessa frågor och mer därtill, så att du får en optimerad verktygspark, skräddarsydd för er verksamhet med lönsamhet i fokus.
HUR STORA ÄR DE VERKLIGA KOSTNADERNA FÖR DIN VERKTYGSPARK?
Verktygets inköpspris är bara den första av många kostnader för ägarskapet. Utöver kostnader för reparationer, underhåll, kalibrering och batterier har du också indirekta kostnader för upphandling och administration, driftstopp och effektivitetsförluster över tid. Hilti arbetar med dig för att få fram den verkliga kostnaden för dina verktyg – det är ett nödvändigt första steg för att kunna sänka dem.
BÄSTA VERKTYGET FÖR JOBBET?
Det finns många varumärken och verktygstyper att välja bland, men vissa ger ett större värde än andra. Vissa får jobbet gjort snabbare. Andra är mer robusta och kräver mindre underhåll vilket gör dem billigare att använda. Vissa har högre säkerhetsstandarder vilket innebär att de är mindre riskabla att använda. För att optimera din verktygspark beaktar vi alla dessa faktorer och ditt teams åsikter så att vi kan rekommendera de mest användbara och kostnadseffektiva verktygen för jobbet.
VARFÖR OPTIMERA VERKTYGSPARKEN?
En verktygspark som optimerats på rätt sätt hjälper er arbeta snabbare och mer kostnadseffektivt, men också att ni har en bra arbetsmiljö. Dessa är bara några av de fördelar du kan dra nytta av.
Verktygen är mer effektiva
Rätt verktyg får jobbet gjort snabbare och kräver mindre underhåll.
Verktyg som är säkrare att använda
De allra modernaste verktygen har utökade säkerhetsfunktioner, som bättre dammuppsamling eller minskade vibrationer. Dessa verktyg kan ofta användas under längre perioder vilket gör att medarbetarna kan bli mer produktiva.
Färre driftstopp
Optimerade verktyg är mer pålitliga, går sönder mer sällan och gör att antalet driftstopp minimeras.
Du behöver färre verktyg
När du har verktyg av högre kvalitet behöver du inte så många av dem – det krävs inte lika många dubbletter som backup för lågkvalitetsverktyg som kräver reparationer och underhåll mer regelbundet.
De dolda kostnaderna är lägre
Med en väl optimerad verktygspark kan du spara stora pengar på dolda kostnader som upphandling, administration, hyreskostnader för ersättningsverktyg och produktivitetsförluster när verktyg snabbt tappar effektivitet.
SÅ KAN VI HJÄLPA DIG
Hiltis specilister kan hjälpa dig att förstå direkta och dolda kostnader i din verktygspark och rekommendera förändringar som ökar effektiviteten och sänker kostnaderna.
Vi hjälper dig genom att:
- Utvärdera antalet verktyg du har på plats, i fordon och i lager
- Sammanställa dolda kostnader till följd av reparationer, administration och driftstopp
- Övervaka verktygens produktivitet och jämföra med möjliga alternativ
- Samarbeta med dig för att fastställa vilka verktygstyper som är bäst och vilket antal av dessa som krävs för att tillgodose verksamhetens behov och de allra högsta säkerhetsnivåerna
- Tillhandahålla en demonstration så att medarbetarna kan testa Hilti-verktyg på plats i deras dagliga arbete.
- Ge råd om det mest effektiva sättet att hantera din verktygspark och visa hur ON!Track kan bidra