OPERATÖRSUTBILDNING FÖR DIREKTINFÄSTNING ONLINE

Använd bultpistoler på ett säkrare, bekvämare och mer produktivt sätt

Detta webbaserade utbildningsprogram är utformat för alla hantverkare som vill få en bättre förståelse för grundprinciperna för direktinfästning och hur man använder Hilti bultpistoler på ett säkrare sätt.

OPERATÖRSUTBILDNING FÖR DIREKTINFÄSTNING ONLINE

DÄRFÖR SKA DU GÅ UTBILDNINGEN I DIREKTINFÄSTNING

Denna onlinekurs hjälper dig att använda dina infästningsverktyg på ett säkrare, bekvämare och mer produktivt sätt. Du kommer att lära dig hur du hanterar, underhåller och felsöker verktygen. När du har slutfört kursen får du ett certifikat som visar att du kan använda våra direktinfästningsverktyg.

DETTA FÅR DU UT AV UTBILDNINGEN

Hilti-utbildningscertifikat
När du är klar kan du: 
 
  • Förstå verktygets användningsområden och funktioner 
  • Beskriva grundläggande principer för direktinfästning
  • Använda verktyget och göra säkrare infästningar 
  • Rengöra och underhålla verktyg
  • Känna till kraven för förvaring och avfallshantering 
  • Veta var du hittar mer information

Vad ingår i utbildningen?

Du kommer att vägledas genom en interaktiv webbaserad utbildningsplattform. Om du behöver mer information har du möjlighet att titta på korta instruktionsvideor och ta del av andra typer av onlineresurser.

 I slutet av utbildningen kommer du att få svara på några frågor. Du måste svara rätt på alla frågor. Om du svarar fel kommer du att ombes gå igenom den aktuella delen av utbildningen och sedan besvara frågan igen. Om du behöver pausa kursen kan du återvända till den punkt där du lämnade den. När du har slutfört kursen kommer ett certifikat att utfärdas automatiskt.

NYCKELFAKTA OM UTBILDNINGEN

Offering and structure  
1. Målgrupp:  personal, förmän, platschefer
2. Bransch:  Alla
3. Varaktighet:  1 timme
4. Antal deltagare:  Obegränsat
5. Dokument: Tillgängliga för nedladdning: Verktygshandböcker, ”Direktinfästning pågår”-skylt, Säkerhetsdatablad för patron, produktguide
6. Certifikat: Ja
7. Datum:  När som helst
8. Plats:  Var som helst
9. Pris: Kostnadsfritt

HUR ANMÄLER JAG MIG TILL UTBILDNINGEN?

Om du vill ha ett certifikat till dig själv klickar du bara på ”Registrera nu”. 

Om du redan har ett Hilti-konto och är inloggad, kommer du enkelt åt utbildningsplattformen online. Annars ombeds du logga in eller skapa ett nytt konto genom att ange e-postadress och lösenord. 

Vi erbjuder utbildningen på ditt föredragna språk. Välj bara det språk du föredrar så är du redo att börja. 

Om du redan har klarat utbildningen men inte kan hitta ditt certifikat kan du när som helst hämta det igen från utbildningsplattformen.

Dela