SF 6-22 Skruvdragare
Kraftfull borrskruvdragare
Chuck och momentreglage helt i metall och borstlös motor
Högre vridmoment
Active Torque Control
Verktygsvikt 1.62kg

Nuron SF4-22 Skruvdragare
Maximalt moment: 62 Nm
Varvtal utan belastning: växel 1: 610 varv/minut; växel 2: 2100 varv/minut
Chuckens klämområde: 2 - 13 mm
Verktygsvikt 1.3 kg

SF 6H-22 Skruvdragare med slagfunktion
Premium slagborrskruvdragare
Skruvdragare med slagfunktion
Borra i lättbetong och tegel
Bättre resultat på kortare tid
Verktygsvikt 1.67kg

SD 5000-22 Gipsskruvdragare
Vår kraftfullaste skruvdragare för trä, gips och specialskivor
Skruvautomat (magasin) som tillval
Montera enkelt skivor mot stål- och träreglar
Verktygsvikt: 1.1 kg

SF 4-22 Skruvdragare
Längd: 178 mm från bakstycke till spets
Metallchuck och borstlös motor
Avancerade säkerhetsfunktioner
Verktygsvikt 1,28 kg

Rätt batterisystem för alla dina maskiner
Driv över 90 elverktyg med ett batteri
Få mer gjort per laddning
Smarta batterier - övervakar hälsa och användning
Bättre ergonomi och säkerhetsfunktioner
Platstjänster*

Effektiva batteridrivna borrmaskiner för proffs – kraft utan sladd.
Uppgradera verktygslådan med marknadens bästa batteridrivna borrmaskiner och skruvdragare. Våra maskiner med borstlösa motorer levererar maximalt vridmoment och lång driftstid för tunga montage i trä, metall och betong. Genom att välja ett enhetligt batterisystem växlar du smidigt mellan alla dina elverktyg och minskar driftstopp på bygget. Ergonomisk design och högsta prestanda för hantverkare som kräver pålitlig kraft i varje borrning och skruvdragning.

Hilti batterisystem – kompromisslös kraft
Med Hilti Nuron får du sladdlös frihet utan att offra prestanda. Hiltis 22V-plattform driver allt från kompakta skruvdragare till tunga borrhammare med extremt högt vridmoment och inbyggd Active Torque Control (ATC) för maximal säkerhet. Genom smart inventariehantering och verktyg som tål de hårdaste miljöerna på bygget minimerar du driftstopp och maximerar lönsamheten.