Ny på hilti.se?Bli kund och logga in för att se dina priserRegistrera dig nu
Hilti

Funktioner & Användningsområden

Funktioner
  • Väldigt tyst – den perfekta metoden för borrning i byggnader med människor i
  • Slagfri borrning minskar risken för skador på känsliga material och gör att du kan borra nära kanter
  • Snabb borrning genom armeringsjärn tack vare den unika Topspin-tekniken
  • Funktion för mjuk start ger dig bättre precision
  • Den nya nyckellösa snabbchucken gör det snabbare och enklare än någonsin att byta kärnborr
Användningsområden
  • Borrar exakta expanderhål och genomgående hål från 8 till 35 mm i diameter
  • Tyst borrning för att sätta ankare vid renoveringar i sjukhus, kommersiella byggnader och bostadshus
  • Våt kärnborrning i tungt armerad betong, murverk och natursten
  • Borrning i sten- och keramiska material (marmor, kakel, murverk, natursten) nära kanter

Tjänster

Verktygsservice
Verktygsservice

3 dagar eller gratis

  • Få verktyget servat och rengjort inom 3 dagar eller få en kostnadsfri service. 5 dagar gäller för vissa geografiska platser. Se mer information på länken nedan.
  • Kostnadsfri service upp till 2 år, inklusive slitage, upphämtning och leverans
  • Efter den kostnadsfria reparationsperioden sätts ett kostnadstak
  • Du får 3 månaders kostnadsfri period efter varje betald reparation
  • Ett klick eller ett samtal är allt som krävs – vi gör resten
Mer information om Verktygsservice
Fleet Management
Fleet Management

Vi tar hand om dina verktyg så att ni kan ta hand om era affärer.

  • Månatlig användningsavgift täcker alla verktygs-, service- och reparationskostnader vilket bidrar till att säkerställa absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
  • Stöldskydd bidrar till att minska den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.
  • Med lånade verktyg under reparationen reducerar du driftstopp.
  • Högpresterande verktyg och den senaste tekniken bidrar till att öka produktiviteten på arbetsplatsen.
  • Individuella etiketter och onlinesynlighet ger en överblickbar verktygspark.
Mer information om Fleet Management

Teknisk data

Dokument & filmer

Konsultering och support