HUS3-HF Betongskruv
Ny produkt
Ultimate
Artikel #r3241612
Ultimat betongskruv för snabbare permanent och tillfällig infästning i betong (flerskikts korrosionsskydd, sexkantsskalle)
- Material, korrosion: Kolstål, beläggning i flera lager
- Typ av skalle: Sexkantsskalle
- Hylsstorlek: 13 mm
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Mer produktivitet eftersom du behöver borra mindre och det är färre arbetsmoment än med vanliga ankare
- Sexkantsskalle med integrerad bricka som ger snygg finish vid genomsticksmontage
- Kan monteras pålitligt utan momentnyckel – det finns dokumentation för hälsa och säkerhet
- Beläggning i flera lager (≥14 µm) som ger extra korrosionsbeständighet
- Tre sättdjup ger dig maximal flexibilitet i designen
Användningsområden
- Räcken och ledstänger
- Infästning av konsoler och skenor
- Infästning av grundplattor i stål och metallkonstruktioner
- Bärande stålstrukturer
För godkännanden och certifiering, gå till enskild produkt.