HUS3-A 6 Betongskruv
Ny produkt
Ultimate
Artikel #r6253
Ultimat betongskruv för snabbare permanent infästning i betong (elförzinkad, utvändigt gängad sexkantsskalle)
- Material, korrosion: Kolstål, förzinkat
- Typ av skalle: Yttergängad
- Hylsstorlek: 13 mm
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Mer produktivitet eftersom du behöver borra mindre och det är färre arbetsmoment än med vanliga ankare
- Perfekt för montage ovanför huvudhöjd – gör jobbet mycket enklare
- Utvändigt gängade skallar på M8 och M10 för att direkt kunna sätta fast rörklammer
- Pålitlig och enkel att montera – det finns dokumentation för hälsa och säkerhet
- Förbättrad för minskade kantavstånd och inbördes avstånd
Användningsområden
- Infästning av rör, konsoler och skenor med maximal effektivitet
- Perfekt för repetativt montage i serie
För godkännanden och certifiering, gå till enskild produkt.