HRD-CR2 Fasadplugg i plast
Ny produkt
Premium
Artikel #r4676
Premium fasadplugg i plast (A2 rostfritt stål, försänkt skalle)
- Grundmaterial: Betong (ihålig), Betong (lättbetong), Betong (med sprickor), Betong (osprucken), Murverk (ihåligt), Murverk (massivt), Murverk (putsfylld CMU)
- Typ av skalle: Försänkt skalle
- Godkännanden/testrapporter: Brand, ETA
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Flexibelt djup (godkänd för 50 mm och 70 mm in i materialet) – den perfekta pluggen för många användningsområden och i stort sett alla material
- Passar för montage upp till 260 mm (plugglängder från 60 mm till 310 mm)
- Finns i tre olika material för bästa motstånd i alla korrosiva miljöer
- Förmonterad för lättast hantering och infästningskvalitet
Användningsområden
- Vanligaste montagen för metallföretag som t.ex. ledstänger, fönsterspröjs och räcken.
- Montage av träbalkar för fasader
- Montage av dörr- och fönsterkarmar
För godkännanden och certifiering, gå till enskild produkt.