Ny på hilti.se?Bli kund och logga in för att se dina priserRegistrera dig nu
Hilti

Funktioner & Användningsområden

Funktioner
  • Flexibelt djup (godkänd för 50 mm och 70 mm in i materialet) – den perfekta pluggen för många användningsområden och i stort sett alla material
  • Passar för montage upp till 150 mm (plugglängder från 60 mm till 200 mm)
  • Finns i fyra olika material för bästa motstånd mot korrosion i olika miljöer
  • Förmonterad för lätt hantering och bättre kvalitet på infästningen
Användningsområden
  • Montage av metallbalkar för ventilerade fasader
  • Vanligaste montagen för metallföretag som t.ex. ledstänger, fönsterspröjs och räcken.

Teknisk data

Dokument & filmer

Konsultering och support