HRD-KR2 Fasadplugg i plast
Ny produkt
Premium
Artikel #r4682
Premium fasadplugg i plast utan läpp (A2 rostfritt stål, sexkantsskalle)
- Grundmaterial: Betong (ihålig), Betong (lättbetong), Betong (med sprickor), Betong (osprucken), Murverk (ihåligt), Murverk (massivt), Murverk (putsfylld CMU)
- Typ av skalle: Torx sexkantsskalle
- Godkännanden/testrapporter: Brand, ETA
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Flexibelt djup (godkänd för 50 mm och 70 mm in i materialet) – den perfekta pluggen för många användningsområden och i stort sett alla material
- Passar för montage upp till 90 mm (plugglängder från 60 mm till 140 mm)
- Finns i kolstål och A2 rostfritt stål
- Förmonterad så att montaget blir enklare och har en bättre kvalitet
Användningsområden
- Montage av metallbalkar för ventilerade fasader
- Vanligaste montagen för metallföretag som t.ex. ledstänger, fönsterspröjs och räcken.
För godkännanden och certifiering, gå till enskild produkt.