HRD-PR2 Spikplugg i plast
Ny produkt
Premium
Artikel #r4684
Förmonterad spikplugg i plast för betong och murverk med korrosionsskyddad skruv (A2 rostfritt stål, kullrig skalle)
- Grundmaterial: Betong (ihålig), Betong (lättbetong), Betong (med sprickor), Betong (osprucken), Murverk (ihåligt), Murverk (massivt), Murverk (putsfylld CMU)
- Typ av skalle: Rundad skalle
- Godkännanden/testrapporter: Brand, ETA
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Oslagbar mångsidighet – flexibelt förankringsdjup (godkänd för 50 mm och 70 mm) gör dessa spikplugg i plast lämpliga för ett stort antal infästningar och grundmaterial
- Högre korrosionsmotstånd – skruv i rostfritt stål för användning i måttligt korrosiva miljöer (andra skruvtyper också tillgängliga)
- Tidsbesparande på arbetsplatsen – dessa spikplugg i plast för betong levereras klar för användning med skruven förmonterad i väggpluggen
- Omfattande dokumentation tillgänglig – se det tekniska databladet för grundläggande information om belastning, motstånd, konstruktion och installation
Användningsområden
- Metallbearbetning – montage av räcken, ledstänger, fönsterspröjs och annan arkitektonisk metallbearbetning i betong och murverk
För godkännanden och certifiering, gå till enskild produkt.