HUD-L Extra lång väggplugg av plast
Ny produkt
Standard
Artikel #r637
Ekonomiska, långa väggpluggar av plast för infästning i väggar av tjockare gips och med dubbla gipsskivor
- Grundmaterial: Betong (lättbetong), Betong (osprucken), Gipsvägg, Murverk (ihåligt), Murverk (massivt)
- Typ av skalle: Inte tillämpligt
- Godkännanden/testrapporter: Inte tillämpligt
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Extra lång väggplugg av plast – lämplig för överbryggning av tjocka lager av gips upp till 30 mm
- Lämplig för ihåliga väggar – bildar en knut när den sätts i ihåliga material och dubbla gipsskivor
- Mer tillförlitlig installation – Hilti HUD-L väggpluggar styr skruven utan att den bryter igenom och utan att vandra ut ur pluggen
- Enklare att fästa – spetsexpander i fyra riktningar som är designad för att rotera mindre och hålla skruven på plats i hålet
- Kan användas med skruvar av branschstandard – använd kommersiellt tillgängliga skruvar till dessa spikplugg i plast (säljs separat, se det tekniska databladet för erforderlig skruvstorlek)
Användningsområden
- Förbättringsarbete på tjocka lager av gips och dubbla gipsskivor – t.ex. lister, kopplingsdosor, kablar, strömbrytare, lampor, konsoler, hyllor, rörfixeringar, väggkonsoler etc.
- Extra lång plastplugg för förbättrings- och renoveringsarbete eller montage av gipsskivor