Ny på hilti.se?Bli kund och logga in för att se dina priserRegistrera dig nu
Hilti

Funktioner & Användningsområden

Funktioner
  • Konsollängd från 75–295 mm
  • Alternativ för ankar- och skruvinfästning allt i en profil
  • 11 mm håldiameter för användning av förankringar på betong och murverk
  • 6,5 mm håldiameter för skruvar på stål och trä
Användningsområden
  • U-formad konsol som en central del av det golvöverbryggande S2S-systemet, för montering av ventilerade fasader oberoende av väggens tillstånd mellan plattorna
  • Passar alla fasadbeklädnadstyper
  • Möjliggör exakt montering och justering av S2S-profiler
  • Avlånga hål för att medge expansion för S2S-profilerna

Teknisk data

Dokument & filmer

Konsultering och support